LT6207

过期

四路、单 3V 电源、100MHz 视频运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 450V/μs 转换速率
  • 100MHz 增益带宽乘积
  • 宽电源范围:2.7V 至 12.6V
  • 轨至轨输出摆幅
  • 输入共模范围包括地电位
  • 高输出驱动电流:50mA
  • 通道隔离度:90dB (在 10MHz)
  • 技术规格针对 3V、5V 和 ±5V 电源拟订
  • 输入失调电压:1mV
  • 低功耗:每个放大器为 20mW (采用单 5V 电源)
  • 工作温度范围:-40ºC 至 125ºC
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装

 

LT6207
四路、单 3V 电源、100MHz 视频运算放大器
Baseband Video Splitter/Cable Driver Output Step Response Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6207
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6207的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览