LT1997-3
推荐用于新设计精准、宽电压范围增益可选放大器
- 产品模型
- 8
概述
- 可通过引脚将该器件配置成差动放大器、反相放大器或同相放大器
- 91dB 最小 DC CMRR (增益 = 1)
- 65dB AC CMRR (在 100kHz,增益 = 1)
- 0.006% (60ppm) 最大增益误差 (增益 = 1)
- 1ppm/°C 最大增益误差漂移
- 2ppm 最大增益非线性度
- ±160V 共模电压范围
- 宽电源电压范围:3.3V 至 50V
- 轨至轨输出
- 350µA 电源电流
- 60µV 最大运放失调电压
- 1.1MHz –3dB 带宽 (增益 = 1)
- 低功率停机模式:20μA
- 节省空间的 MSOP 封装和 DFN 封装
LT®1997-3 把一个精准的运算放大器和高度匹配的电阻器集成为一个单芯片解决方案,用于实现电压的精确放大。可在未采用任何外部组件的情况下获得数值为 –13 至 +14 的增益,增益准确度为 0.006% (60ppm)。LT1997-3 尤其适合用作一个差动放大器,此时,其卓越的电阻器匹配性能将实现一个大于 91dB 的共模抑制比。
该放大器具有一个 60µV 的最大输入失调电压和一个 1.1MHz 的 –3dB带宽 (增益 = 1)。LT1997-3 可采用介于 3.3V 至 50V 之间的任何电源电压工作,而且吸收的电源电流仅为 350µA。输出摆幅通常在每个电源轨的 100mV 范围之内。
这些电阻器在整个工作温度范围内保持其超卓的匹配特性;匹配温度系数保证小于 1ppm/°C。这些电阻器与电压之间具有极佳的线性关系,从而实现了一个小于 2ppm 的增益非线性度。
LT1997-3 全面规格在 5V 和 ±15V 电源以及 –40°C 至 125°C 的温度范围。该器件采用节省空间的 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 4mm DFN14 封装。
应用
- 高端或低端电流检测
- 双向宽共模范围电流检测
- 高电压至低电压电平转换
- 工业数据采集前端
- 隔离电路的替代产品
- 差分至单端转换
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1997HDF-3#PBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT1997HDF-3#TRPBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT1997HMS-3#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
| LT1997HMS-3#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
| LT1997IDF-3#PBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT1997IDF-3#TRPBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT1997IMS-3#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
| LT1997IMS-3#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1997HMS-3#PBF | 量产 | |
| LT1997HMS-3#TRPBF | 量产 | |
| LT1997IMS-3#PBF | 量产 | |
| LT1997IMS-3#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 3
- LT1997-3 Demo Circuit - Single Supply Current Sense
- LT1997-3 Demo Circuit - Conversion of Single Ended Pulse To Differential Output
- LT1997-3 - Specialty Amplifiers
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1997-1
- LT1997-2
- LT1997-3
LT1997-3 Online Design Tool - BETA
Online Design Tool – BETA helps configure difference amplifier gain and topology with consideration for supply and output common mode limitations, analyzes noise and input impedance, and generates a downloadable LTSpice file for further simulation.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1997-3的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论