LT1969

过期

双通道、700MHz、200mA、可调电流运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 700MHz 增益带宽
  • ±200mA 最小 IOUT
  • 可调的静态电流
  • 低失真:−72dBc,在 1MHz、4VP-P、25Ω、AV = 2
  • 在 AV ≥ 10 的配置中保持稳定,对于 AV < 10 进行简单的补偿
  • ±4.3V 最小输出摆幅,VS = ±6V,RL = 25Ω
  • 可在采用 1000pF 容性负载时保持稳定
  • 6nV/√Hz 输入噪声电压
  • 2pA/√Hz 输入噪声电流
  • 4mV 最大输入失调电压
  • 4µA 最大输入偏置电流
  • 400nA 最大输入失调电流
  • ±4.5V 最小输入 CMR,VS = ±6V
  • 规格在 ±6V、±2.5V

LT®1969 是受欢迎器件 LT1886 (一款具超群失真性能的 200mA 最小输出电流、双通道运放) 的可调电流版本。在那些需要极低的功耗、同时仍然能够提供足够线路终端的应用中,可调电流特性是非常理想的。

在标称电源电流条件下,该放大器可保持数值为 10 的稳定增益,并且能够容易地针对较低的增益进行补偿。LT1969 拥有平衡的高阻抗输入以及 4μA 最大输入偏置电流和 4mV 最大输入失调电压。单电源应用可以很容易地实现,并具有低于电流反馈放大器实施方案的总噪声。

输出采用 ±6V 电源把一个 25Ω 负载驱动至 ±4.3V。当采用 ±2.5V 电源时,在具有一个 100Ω 负载的情况下,输出的摆幅为 ±1.5V。这款放大器可在具有一个 1000pF 容性负载时保持稳定,从而使其适用于缓冲器和电缆驱动器应用。

LT1969 采用凌力尔特 (现隶属 ADI) 先进的低电压互补双极型工艺制造,并可提供耐热性能增强型 MS10 封装。

应用

  • DSL 调制解调器
  • xDSL PCI 板卡
  • USB 调制解调器
  • 线路驱动器

LT1969
双通道、700MHz、200mA、可调电流运算放大器
Single 12V Supply ADSL Modem Line Driver ADSL Modem Line Driver Distortion Product Package 1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1969的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览