LT1713
量产单通道、7ns、低功率、3V / 5V / ±5V 轨至轨比较器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超快:
- 在 20mV 过驱动时为 7ns
- 在 5mV 过驱动时为 8.5ns
- 轨至轨输入
- 轨至轨互补型输出 (可兼容 TTL/CMOS)
- 规格在 2.7V、5V 和 ±5V 电源
- 低功率 (每个比较器):5mA
- 输出锁存器
- 输入能够超过电源电压而不发生相位反转
- LT1713:8 引脚 MSOP 封装
- LT1714:16 引脚窄体 SSOP 封装
LT®1713 / LTC1714 是具有轨至轨输入、轨至轨互补型输出和一个输出锁存器的超快 (UltraFast™) 7ns、单通道 / 双通道比较器。这两款器件专为 3V 和 5V 电源而优化,可在 2.4V 至 12V 的单电源电压范围内工作,或采用 ±2.4V 至 ±6V 的双电源供电运行。
LT1713 / LTC1714 专为在多种系统中提供易用性而设计。除了宽电源电压灵活性之外,轨至轨输入共模范围扩展至超过两个电源轨达 100mV,而且对于进一步超过电源轨扩展的输入,还为输出提供了针对相位反转的保护。另外,轨至轨输入可以被带到相反的电源轨,并不会造成输入电流的显著增加。轨至轨匹配互补型输出直接连接至 TTL 或 CMOS 逻辑电路,并能吸收 10mA (至 GND 的 0.5V 之内) 或供应 10mA (至 V+ 的 0.7V 之内)。
LT1713 / LT1714 具有可兼容 TTL/CMOS 的内部锁存器,用于在输出上保留输入数据。只要 LATCH 引脚保持高电平,该锁存器就保存数据。LATCH 引脚迟滞提供了针对缓慢移动或噪声锁存信号的保护作用。LT1713 采用 8 引脚 MSOP 封装。LT1714 采用 16 引脚窄体 SSOP 封装。
Applications
- 高速自动测试设备
- 开关稳压器的电流检测
- 晶体振荡器电路
- 高速采样电路
- 高速 A/D 转换器
- 脉宽调制器
- 窗口比较器
- 扩展范围电压 (V) / 频率 (F) 转换器
- 快速脉冲振幅 / 宽度鉴别器
- 线路接收器
- 高速触发器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1713CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1713CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1713IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1713IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1713CMS8#PBF | 量产 | |
LT1713CMS8#TRPBF | 量产 | |
LT1713IMS8#PBF | 量产 | |
LT1713IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1713CMS8#PBF | 量产 | |
LT1713CMS8#TRPBF | 量产 | |
LT1713IMS8#PBF | 量产 | |
LT1713IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1713
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1713的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论