LT1712

量产

双通道、4.5ns、低功率、3V / 5V / ±5V 轨至轨比较器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超快:
    • 在 20mV 过驱动时为 4.5ns
    • 在 5mV 过驱动时为 5.5ns
  • 轨至轨输入
  • 轨至轨互补型输出 (可兼容 TTL/CMOS)
  • 规格在 2.7V、5V 和 ±5V 电源
  • 输出锁存器
  • 输入能够超过电源电压而不发生相位反转
  • LT1711:8 引脚 MSOP 封装
  • LT1712:16 引脚窄体 SSOP 封装
LT1712
双通道、4.5ns、低功率、3V / 5V / ±5V 轨至轨比较器
A 4× NTSC Subcarrier Voltage-Tunable Crystal Oscillator LT1711/LT1712 Propagation Delay vs Input Overdrive Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1712
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1712的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览