ICM7555
量产低功耗、通用定时器
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 改进的替代选择(请参阅Maxim Advantage的第4页)
- 宽电源电压范围:2V至18V
- 输出转换期间无电源瞬态开路
- 可调占空比
- 低THRESHOLD、低电平有效TRIGGER和低电平有效RESET电流
- TTL兼容
- 单芯片低功耗CMOS设计
Maxim ICM7555和ICM7556分别是单通道和双通道通用RC定时器,能够生成准确的时间延迟或频率。该器件的主要特性是电源电流极低,非常适合电池供电的系统。其他特性包括低THRESHOLD、低电平有效TRIGGER和低电平有效RESET电流、宽工作电源电压范围以及改进的高频性能。
与标准555和556双极性定时器相比,这些CMOS低功耗器件具有显著的性能优势。这些定时器不仅功耗低,而且输出转换期间几乎不存在电流尖峰,因此成为了许多应用中的理想解决方案。
应用
- 缺失脉冲检测器
- 精密时序
- 脉冲发生器
- 脉冲位置调制
- 脉宽调制
- 顺序时序
- 时间延迟产生
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ICM7555ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICM7555ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICM7555IPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| ICM7555ISA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICM7555ISA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICM7555MJA/HR | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ICM7555的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论