DS28E05
量产1-Wire EEPROM
利用高效的单触点操作,为传感器和附件提供低成本的认证或校准
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- 单触点1-Wire接口
- 112字节用户EEPROM,具有1K次写循环
- 用户存储器可编程为写保护以及OTP EPROM仿真模式
- 唯一、工厂编程的64位ROM ID
- 与主机通信速率高达76.9kbps (仅高速模式)
- 工作范围:3.3V ±10%, -40°C至+85°C
- IO引脚具有±8kV HBM ESD保护(典型值)
- 3引脚SOT23和6引脚TSOC封装
DS28E05是一款112字节用户可编程EEPROM芯片,分为7页,每页16字节。存储器页通过保护字节可单独设置为写保护或者EPROM仿真模式。每个器件都带有唯一的64位ROM注册码(ROM ID),由工厂刻入器件。DS28E05通过Maxim Integrated单触点1-Wire®接口高速通信,在多点1-Wire网络中,ROM ID作为节点地址。
应用
- 配件/PCB识别
- 消费品的售后管理
- 模拟感应器校准
- 医用传感器校准数据存储
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
设计笔记 5
技术文章 23
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS28E05GB+T | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS28E05GB+U | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS28E05P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
| DS28E05P+T | Thin Small-Outline C-Lead | ||
| DS28E05R+T | SOT_23 | ||
| DS28E05R+U | SOT_23 | ||
| DS28E05X+U | WLCSP | ||
| DS28E05X-S+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| DS28E05P+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| DS28E05R+T | 量产 | |
| DS28E05R+U | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| DS28E05R+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| DS28E05R+T | 量产 | |
| DS28E05R+U | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
DS28E05 Evaluation Software
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E05的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论