ADXL363

推荐用于新设计

集成加速度和温度检测的 3 个微功耗传感器组合

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 加速度计、温度传感器和第三个模拟传感器输入
  • 所有传感器同步采样
    ODR 最高达 400 Hz
    样本可同步至外部触发器
  • 超低功耗:
    1.95 µA(100 Hz ODR,2.0 V 电源,所有传感器开启)
    6 Hz、270 nA 运动激活唤醒模式
    10 nA 待机电流
  • 所有传感器 12 位分辨率
    加速度比例因子:低至 1 mg/LSB
    温度比例因子:0.065°C/LSB
  • 内置基于运动的系统级节能特性
    运动激活的可调阈值休眠/唤醒模式
  • 自主中断处理,无需微控制器干预,系统其余部分可以完全关断
  • 深度嵌入式 FIFO 较大程度地减轻主机处理器负荷
    唤醒状态输出支持实现独立的运动激活开关
  • 宽电源和 I/O 电压范围:1.6 V 至 3.5 V
    采用 1.8 V 至 3.3 V 供电轨供电
    可采用纽扣电池供电
  • SPI 数字接口
  • 小尺寸、薄型(3 mm x 3.25 mm x 1.06 mm)封装

ADXL363是一款超低功耗的3个传感器组合产品,由3轴MEMS加速度计、温度传感器和用于同步转换外部信号的ADC输入端组成,整个系统输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 µA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。

ADXL363利用串行端口接口(SPI)进行通信,所有3个传感器都始终具有12位输出分辨率。

ADXL363加速度计的可选测量范围为±2g、±4g和±8g,±2g范围内的分辨率为1 mg/LSB。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL363没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。

ADXL363温度传感器的工作比例因子为0.065°C(典型值)。加速度和温度数据可存储在512样本多模FIFO缓冲器中,允许保存的数据时长高达13秒。

除加速度计和温度传感器外,ADXL363还提供针对内部ADC的访问,可同步转换额外的模拟输入。

ADXL363可以在1.6V至3.5V的宽电源电压范围内工作,并且必要时可以与采用独立低电源电压工作的主机接口。ADXL363采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装。

应用

  • 家庭护理设备
  • 无线传感器
  • 运动使能计量设备

ADXL363
集成加速度和温度检测的 3 个微功耗传感器组合
ADXL363 Functional Block Diagram ADXL363 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL363的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览