ADUM6402

量产

集成DC/DC转换器的四通道隔离器(2/2通道方向性)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • isoPower 集成隔离式DC/DC转换器
  • 3.3 V或5 V调节输出
  • 最高400 mW输出功率
  • 四个DC-25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 施密特触发器输入
  • 16引脚SOIC封装,爬电距离为7.6 mm
  • 工作温度最高可达105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADUM6402
集成DC/DC转换器的四通道隔离器(2/2通道方向性)
ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404 Functional Block Diagram ADuM6402 Pin Configuration
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
ADUM6422A 推荐用于新设计 具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(2:2 定向性)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

特性和优点

  • 通过螺丝端子板可方便地连接电源
  • 附加BNC连接器用于50 Ω信号源
  • 板载信号路由
  • 支持信号回绕
  • 简单的信号路径可降低传输线效应
  • 为控制线提供的上拉和下拉功能
  • 支持isoPower
  • 项目区域支持表贴和通孔器件

产品详情

EVAL-ADuMQSEBZ能与大部分iCoupler®和isoPower(R)等采用16引脚宽体SOIC和QSOP封装的隔离产品一同使用。评估板支持电源、接地和I/O引脚等通用焊盘位置。

支持的iCoupler®产品:

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQSEBZANGLE EVAL-ADUMQSEBZBOTTOM

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM6402的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览