ADUM5201
量产集成DC/DC转换器的双通道隔离器(1/1通道方向性)
- 产品模型
- 6
产品详情
- 有关AEC-Q100汽车应用级器件规格,请查看ADuM520xW数据手册。
- isoPower® 集成隔离DC/DC转换器
- 3 V或5 V可调整输出
- 最高500mW输出功率
- 两个DC至25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
- 施密特触发器输入
- 16引脚SOIC封装,爬电距离> 8mm
- 工作温度最高可达:105℃(最大值)
- 高共模瞬态抑制:> 25 kV/μs
- 安全管理认证
UL认证
2500 V rms/min,符合UL 1577
CSA元件验收通知 #5A(正在审批)
VDE符合证书(正在审批)
DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):
2006-12
VIORM = 560 V 峰值
ADuM520x是双通道数字隔离器,集成isoPower®隔离的DC/DC转换器。这个DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler®技术,能够隔离5.0 V或3.3 V电压,同时提供高达500 mW的可调整隔离功率。在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离DC/DC转换器。ADI公司的芯片级变压器iCoupler技术用来隔离逻辑信号以及DC/DC转换器,在小型封装内提供完整的隔离解决方案。
ADuM520x可以与基于isoPower技术的ADuM540x以及ADuM5000配合使用,以实现更高的输出功率水平和更多的通道数(请参考提高可用功率部分)。
ADuM520x隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考订购指南中的选项)。
isoPower利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。有关电路板布局建议的详细信息,请参考应用笔记AN-0971。
应用
• RS-232/RS-422/RS-485收发器
• 工业现场总线隔离
• 电源启动和栅极驱动
• 隔离传感器接口
• 工业PLC
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 7
技术文章 5
安全和法规认证 1
视频 8
安全和法规认证 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM5201ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM5201ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM5201CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM5201CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM5201WCRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM5201WCRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM5201ARWZ | 量产 | |
ADUM5201ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM5201CRWZ | 量产 | |
ADUM5201CRWZ-RL | 量产 | |
ADUM5201WCRWZ | 量产 | |
ADUM5201WCRWZ-RL | 量产 | |
7月 31, 2013 - 13_0014 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for ADuM520X/ADuM620X from MSL 1 to MSL 3 |
||
ADUM5201ARWZ | 量产 | |
ADUM5201ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM5201CRWZ | 量产 | |
ADUM5201CRWZ-RL | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADUM5201ARWZ | 量产 | |
ADUM5201ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM5201CRWZ | 量产 | |
ADUM5201CRWZ-RL | 量产 | |
3月 17, 2011 - 10_0245 ADuM520x / ADuM540x Die and Data Sheet Revisions |
||
ADUM5201ARWZ | 量产 | |
ADUM5201ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM5201CRWZ | 量产 | |
ADUM5201CRWZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册