ADUM3200
量产双通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
- 产品模型
 - 14
 
概述
- 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
 - 工作温度最高可达:125℃
 - 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
 - 低功耗工作
- 5 V 工作电压(请参考数据手册)
 - 3.3 V工作电压(请参考数据手册)
 
 - 双向通信
 - 3.3 V/5 V电平转换
 - 欲了解更多特性,请参考数据手册
 
- 下载 ADuM3200-EP数据手册 (pdf)
 - 军用温度范围(−55 ℃至+125 ℃)
 - 受控制造基线
 - 增强型产品变更通知
 - 认证数据可应要求提供
 - 通过汽车应用认证
 - 汽车应用版本已通过AEC-Q100认证
 - V62/14627 DSCC图纸号
 
ADuM3200/ ADuM3201均为采用ADI公司 iCoupler® 技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的 iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些 iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler i器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM3200/ADuM3201隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。它们的任一侧均可采用3.3 V至5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM3200W和ADuM3201W为汽车应用级产品,工作温度可达125°C。
与ADuM1200/ADuM1201隔离器相比,ADuM3200/ADuM3201隔离器包含多项电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突波和浪涌)显示其性能大大增强。对于ADuM1200/ADuM1201或ADuM3200/ADuM3201产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。欲了解更多信息,请参考应用笔记AN-793:“iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素”。
应用
- 尺寸至关重要的多通道隔离
 - SPI 接口/数据转换器隔离
 - RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
 - 数字现场总线隔离
 - 混合动力汽车电池监控
 
参考资料
数据手册 3
应用笔记 7
技术文章 4
安全和法规认证 1
视频 4
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| ADUM3200ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200CRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200CRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200TRZ-EP-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200WARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200WARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200WBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200WCRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3200WCRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | 
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 
                                                            10月 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products  | 
                                                    ||
| ADUM3200ARZ | 量产 | |
| ADUM3200ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200BRZ | 量产 | |
| ADUM3200BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200CRZ | 量产 | |
| ADUM3200CRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200WARZ | 量产 | |
| ADUM3200WARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200WBRZ | 量产 | |
| ADUM3200WBRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200WCRZ | 量产 | |
| ADUM3200WCRZ-RL7 | 量产 | |
| 
                                                            3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products  | 
                                                    ||
| ADUM3200ARZ | 量产 | |
| ADUM3200ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200BRZ | 量产 | |
| ADUM3200BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200CRZ | 量产 | |
| ADUM3200CRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200TRZ-EP | 量产 | |
| ADUM3200TRZ-EP-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200WARZ | 量产 | |
| ADUM3200WARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200WBRZ | 量产 | |
| ADUM3200WBRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200WCRZ | 量产 | |
| ADUM3200WCRZ-RL7 | 量产 | |
| 
                                                            9月 21, 2018 - 18_0146 ADuM3200 & ADuM3201 Die Revision  | 
                                                    ||
| ADUM3200ARZ | 量产 | |
| ADUM3200ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200BRZ | 量产 | |
| ADUM3200BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200CRZ | 量产 | |
| ADUM3200CRZ-RL7 | 量产 | |
| 
                                                            6月 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli  | 
                                                    ||
| ADUM3200ARZ | 量产 | |
| ADUM3200ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200BRZ | 量产 | |
| ADUM3200BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200CRZ | 量产 | |
| ADUM3200CRZ-RL7 | 量产 | |
| 
                                                            10月 6, 2014 - 14_0193 ADUM3200 Die Revision and Data Sheet Changes  | 
                                                    ||
| ADUM3200ARZ | 量产 | |
| ADUM3200ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200BRZ | 量产 | |
| ADUM3200BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200CRZ | 量产 | |
| ADUM3200CRZ-RL7 | 量产 | |
| 
                                                            2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick.  | 
                                                    ||
| ADUM3200ARZ | 量产 | |
| ADUM3200ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200BRZ | 量产 | |
| ADUM3200BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200CRZ | 量产 | |
| ADUM3200CRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200WARZ | 量产 | |
| ADUM3200WARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200WBRZ | 量产 | |
| ADUM3200WBRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200WCRZ | 量产 | |
| ADUM3200WCRZ-RL7 | 量产 | |
| 
                                                            9月 18, 2018 - 18_0145 ADuM3200-EP/ADuM3201-EP Die Revision  | 
                                                    ||
| ADUM3200TRZ-EP | 量产 | |
| ADUM3200TRZ-EP-RL7 | 量产 | |
| 
                                                            11月 6, 2013 - 13_0284 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for Select iCoupler Products from MSL 1 to MSL 3  | 
                                                    ||
| ADUM3200WARZ | 量产 | |
| ADUM3200WARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200WBRZ | 量产 | |
| ADUM3200WBRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3200WCRZ | 量产 | |
| ADUM3200WCRZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 | 
|---|---|---|
| ADUM320N | 推荐用于新设计 | 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器 |