ADG5404F

推荐用于新设计

故障保护和检测、10 Ω RON、4通道多路复用器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 过压保护可达−55 V和+55 V
  • 关断保护可达−55 V和+55 V
  • 源极引脚有过压保护
  • 中断标志指示故障状态
  • 低导通电阻:10 Ω(典型值)
  • 导通电阻平坦度:0.5 Ω(最大值)
  • 人体模型(HBM) ESD额定值:4 kV
  • 所有条件下都具有防闩锁特性
  • 无数字输入时处于已知状态
  • 模拟信号电压范围 VSS至 VDD
  • ±5 V至±22 V双电源供电
  • 8 V至44 V单电源供电
  • 额定电源电压:±15 V、±20 V、12 V和36 V


ADG5404F
故障保护和检测、10 Ω RON、4通道多路复用器
ADG5404F Functional Block Diagram ADG5404F Pin Configuration ADG5404F Pin Configuration
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG5404
  • ADG5404F
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG5404F

ADG5404F评估板

特性和优点

  • 电源电压
    双电源: ±5 V至±22 V
    单电源: 8 V至44 V
  • 源极引脚过压保护
    信号电压高达−55 V和+55 V
  • LED,用于提供过压直观指示
  • 并行接口兼容3 V逻辑
  • 用于数字电源和控制的片上低压差(LDO)调节器(如需要)

产品详情

ADG5404F是一款4通道多路复用器。 ADG5404F源极引脚提供过压检测和保护电路,在供电和未供电状态下,避免信号电压超过−55 V和+55 V。

ADG5404F焊接到评估板中心,焊线螺丝端子用于连接各源极和漏极引脚。 三个螺丝端子用于向该器件供电,第四个端子用于提供用户定义数字电压(如需要)。 此外,LDO调节器可提供5 V数字电压控制并向LED供电,LED用于直观指示开关故障状态。

EVAL-ADG5404F
ADG5404F评估板
EVAL-ADG5404FEBZ, Power Supply, and Signal Generator

最新评论

近期浏览