ADE7932
量产2通道、隔离式Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 支持分流电流传感器用于三相电能计量
- 抗磁场干扰
- 高精度;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23、ANSI C12.20和IEEE 1459标准
- 兼容三相三线或三相四线(三角形或Y形)电表及其它三相配置
- 计算各相以及整个系统的有功功率、无功功率和视在功率
- TA = 25°C时,在2000:1的动态范围内有功和无功电能误差小于0.2%
- TA= 25°C时,在500:1的动态范围内电压均方根误差小于0.1%
- TA = 25°C时,在500:1的动态范围内电流均方根误差小于0.25%
- 电能质量测量包括THD
- 3.3 V单电源
- 工作温度:-40°C至+85°C
- 灵活的I2C、SPI和HSDC串行接口
- 安全和法规认证
- UL认证
- 1分钟5000 V rms,符合UL 1577
- CSA元件验收通知#5A
- IEC 61010-1:400 V rms
- VDE合格证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 846 V峰值
- UL认证
- 可选隔离式(ADE7933/ADE7932)或非隔离式(ADE7923)零线
ADE7978、ADE7933/ADE7932 和 ADE7923 构成一个专用芯片组,将分流器用作为电流传感器进行3相电能计量。ADE7933/ADE7932是隔离式3通道Σ-Δ型模数转换器(Σ-Δ ADC),将分流电流传感器用于三相电能计量应用。
ADE7923是一款非隔离式3通道Σ-Δ ADC,可利用分流传感器实现零线检测。ADE7932集成两个ADC,而ADE7933和ADE7923集成三个ADC。
使用分流器来检测电流时,其中一个通道专门用来测量该分流器上的电压。该通道在3.3 kHz信号带宽内提供67 dB信噪比(SNR)。最多两个额外的通道专用于测量电压,通常采用电阻分压器来检测电压。
零线ADE7923上的未用电压通道用于辅助电压测量。这些通道在3.3 kHz信号带宽内提供75 dB的SNR。一个电压通道可用于测量芯片温度,测量时使用内部传感器。ADE7933和ADE7923提供三个通道:一个电流通道和两个电压通道。ADE7932集成一个电流通道和一个电压通道,但其他方面与ADE7933相同。
ADE7933/ADE7932集成isoPower®隔离式DC-DC转换器。DC-DC转换器基于ADI的iCoupler®技术,3.3 V输入电源时提供第一级ADC要求的调节电源。ADE7933/ADE7932无需外部DC-DC隔离模块。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离ADC第一级和第二级之间的逻辑信号。因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。ADE7923为ADE7933的非隔离版本,无需零线隔离时,可用于零线电流测量。
ADE7933/ADE7932和ADE7923集成数字接口,专为实现与ADE7978的对接而设计。通过该接口,ADE7978可访问ADC输出并配置ADE7933/ADE7932和ADE7923的设置。
ADE7933/ADE7932采用20引脚宽体SOIC无铅封装,增加爬电距离。ADE7923采用类似的20引脚宽体SOIC无铅封装,未增加爬电距离。
ADE7978是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。ADE7978最多可与四个ADE7933/ ADE7932和ADE7923器件接口。该器件包含所有必需的信号处理,可用于实现总(基波和谐波)有功/无功/视在电能计量和有效值计算,以及仅基波有功/无功电能计量和有效值计算。一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责实现这种信号处理。
ADE7978可测量各种三相四线、三相三线配置的有功/无功/视在电能,例如Y形或三角形等。ADE7978各相具有系统校准功能,可进行增益校准和可选失调校正。相位补偿虽然可行,但是由于电流采用分流器进行检测,因而没有必要。CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息:总有功/无功/视在功率、电流有效值的和,或基波有功/无功功率。
ADE7978提供电能质量测量,例如:短时低压或高压检测、短时高电流变化、线路电压周期测量以及相位电压与电流之间的角度等。ADE7978可以利用SPI和I2C两个串行接口进行通信。专用高速数据采集(HSDC)端口可以与I2C配合使用,以访问ADC输出和实时功率信息。该器件还有两个中断请求引脚IRQ0和IRQ1,用来指示一个使能的中断事件已经发生。ADE7978提供28引脚LFCSP无铅封装。
应用
- 基于分流器的三相电表
- 电力质量监控
- 太阳能逆变器
- 过程监控
- 保护器件隔离传感器接口
- 工业PLC
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
产品亮点 1
安全和法规认证 1
视频 5
安全和法规认证 1
产品亮点 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADE7932ARIZ | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADE7932ARIZ-RL | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2018 - 18_0038 Die Revision for ADE7932/ADE7933 |
||
| ADE7932ARIZ | 量产 | |
| ADE7932ARIZ-RL | 量产 | |
|
2月 19, 2015 - 15_0014 ADE7912, ADE7913, ADE7932, ADE7933 Data Sheet Changes |
||
| ADE7932ARIZ | 量产 | |
| ADE7932ARIZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7932的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论