ADE7923

量产

3通道、Σ-Δ型ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持分流电流传感器用于三相电能计量
  • 抗磁场干扰
  • 高精度;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23、ANSI C12.20和IEEE 1459标准
  • 兼容三相三线或三相四线(三角形或Y形)电表及其它三相配置
  • 计算各相以及整个系统的有功功率、无功功率和视在功率
  • TA = 25°C时,在2000:1的动态范围内有功和无功电能误差小于0.2%
  • TA= 25°C时,在500:1的动态范围内电压均方根误差小于0.1%
  • TA = 25°C时,在500:1的动态范围内电流均方根误差小于0.25%
  • 电能质量测量包括THD
  • 3.3 V单电源
  • 工作温度:-40°C至+85°C
  • 灵活的I2C、SPI和HSDC串行接口
  • 安全和法规认证
    • UL认证
      • 1分钟5000 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知#5A
      • IEC 61010-1:400 V rms
    • VDE合格证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 846 V峰值
  • 可选隔离式(ADE7933/ADE7932)或非隔离式(ADE7923)零线
ADE7923
3通道、Σ-Δ型ADC
ADE7923/ADE7932/ADE7933/ADE7978 Typical Application Circuit Diagram ADE7923 Functional Block Diagram ADE7923 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7923的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览