ADCMP609

量产

轨到轨、快速、低功耗、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 额定轨到轨电压VCC:2.5 V至5.5 V
  • 输入共模电压范围:−0.2 V至VCC + 0.2 V
  • 低突波TTL-/CMOS-兼容输出级
  • 传播延迟:40 ns
  • 低功耗:1 mW (2.5 V)
  • 关断引脚
  • 可编程迟滞
  • 电源抑制:>60 dB
  • 工作温度:-40°C至+125°C

ADCMP609是一款快速比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这款比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从V EE − 0.2 V至VCC + 0.2 V,低噪声,TTL-/CMOS-兼容输出驱动器,以及可调迟滞功能和/或关断输入。

在电源电流典型值为500 µA时,该器件提供40 ns传播延迟、10 mV过驱性能,可驱动15 pF负载。

这款器件提供灵活的电源方案:可采用+2.5 V单正电源供电时,输入信号范围为-0.2 V至+3.0 V;也可采用最高+5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+5.7 V。

TTL-/CMOS-兼容输出级旨在以全部额定定时特性驱动最高15 pF电容;当增加额外电容时,输出级性能以线性方式适度降低。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。该器件还具有可编程迟滞特性。

ADCMP609采用8引脚MSOP封装,提供关断引脚和迟滞控制特性。

应用

  • 高速仪器仪表
  • 时钟与数据信号恢复
  • 逻辑电平转换
  • 高速线路接收机
  • 阈值检波
  • 峰值和零交越检波器
  • 高速触发器电路
  • 脉冲宽度调制器
  • 电流/电压控制振荡器
  • 数据手册, Rev. A, 8/07

    ADCMP609
    轨到轨、快速、低功耗、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS比较器
    ADCMP609 Functional Block Diagram ADCMP609 Pin Configuration
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
    AD8469 推荐用于新设计 快速、轨到轨、低功耗、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS比较器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    EVAL-ADCMP609
    ADCMP609 评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ADCMP609的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览