AD9600

量产

10位、105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS、1.8 V双核模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 信噪比(SNR):60.6 dBc
    (61.6 dBFS,至70 MHz、150 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    81 dBc(至70 MHz、150 MSPS)
  • 低功耗:825 mW(150 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V至3.3 V CMOS输出电源或1.8 V LVDS电源
  • 1至8整数输入时钟除法器
  • 中频(IF)采样频率最高可达450 MHz
  • 模数转换器(ADC)内置基准电压源
  • 集成ADC采样保持输入
  • 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
  • 差分模拟输入、650 MHz带宽
  • ADC时钟占空比稳定器

AD9600是一款双核、10位、105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS ADC,旨在支持要求低成本、小尺寸和多功能特性的通信应用。

这款双核ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。

AD9600内置多种功能,可以简化通信接收机中的自动增益控制(AGC)功能。例如,快速检测特性可以通过输出四位输入电平信息实现快速检测超量程输入,并且延迟极短。此外,利用ADC的4个快速检测位,可编程阈值检测器可以监控传入信号的波幅,且延迟极短。如果输入信号电平超过可编程阈值,精调阈值上限指示器就会变为高电平。由于此阈值由四个较高有效位(MSB)设置,因此用户可以迅速调整系统增益,以避免发生超量程情况。

AD9600的另一个AGC相关功能是信号监控器。该模块允许用户监控传入信号的复合幅度,这有助于设置增益以优化系统整体的动态范围。

ADC输出数据可以直接路由至两个外部10位输出端口,这些输出可以设置为1.8 V至3.3 V CMOS或1.8 V LVDS。此外,灵活的省电选项可以明显降低功耗。

产品聚焦

  1. 集成式双核、10位、150 MSPS/125 MSPS/105 MSPS ADC
  2. 快速超量程检测和带串行输出的信号监控器。
  3. 具有专用串行输出模式的信号监控器模块。
  4. 取得专利的差分输入在最高450 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  5. AD9600采用1.8 V单电源供电,而数字输出驱动器采用一个独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑产品系列。
  6. 标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、启用时钟DCS、省电模式以及基准电压模式等。
  7. AD9600与AD9627-11AD9627AD9640引脚兼容,使10位产品可轻松升级至11位、12位、或14位产品。

应用

  • 点对点无线电接收机(GPSK、QAM)
  • 分集无线电系统
  • I/Q解调系统
  • 智能天线系统
  • 数字预失真
  • 通用软件无线电
  • 宽带数据应用
  • 数据采集
  • 无损测试
  • 数据手册, Rev. 0, 11/07

    AD9600
    10位、105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS、1.8 V双核模数转换器
    AD9600 Functional Block Diagram AD9600 Pin Configuration AD9600 Pin Configuration
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
    Virtual Eval - BETA

    Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

    打开工具

    Visual Analog

    对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

    打开工具

    AD9600 Simulink ADIsimADC Model

    打开工具

    AD9600 IBIS Models 2


    评估套件

    eval board
    HSC-ADC-EVALCZ

    基于FPGA的数据采集套件

    特性和优点

    • 64kB FIFO深度
    • 适用于单通道和多通道ADC
    • 与VisualAnalog®软件配合使用
    • 基于Virtex-4 FPGA
    • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
    • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
    • 每个通道的DDR编码速率

    产品详情

    HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

    EVAL-AD9600
    AD9600 Evaluation Board
    HSC-ADC-EVALCZ
    基于FPGA的数据采集套件
    High_Speed_ADC_evalboard_05

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 AD9600的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览