AD9239

量产

四通道,12位,170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS,串行输出,1.8 V ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 单个封装内集成4个ADC
  • 每个通道都提供带纠错码(ECC)的编码串行数字输出
  • 内置温度传感器
  • 通道间串扰:-95 dB
  • SNR = 65 dBFS,AIN = 85 MHz @ 250 MSPS
  • SFDR = 77 dBc,AIN = 85 MHz @ 250 MSPS
  • 出色的线性度
    DNL = ±0.3 LSB (典型值)
    INL = ±0.7 LSB (典型值)
  • 欲了解其它特性,请参考数据手册

AD9239是一款四通道、12位、250 MSPS模数转换器(ADC),内置温度传感器与高速串行接口。它支持数字化高频、宽动态范围信号,输入带宽高达780 MHz。串行输出数据采用分组格式,包含通道专用信息、编码采样数据,以及纠错码。

AD9239采用1.8 V单电源供电,输入时钟可由正弦波、LVPECL、TTL或LVDS差分驱动。时钟占空比稳定器能在全速及各种时钟占空比条件下实现高性能。内置基准电压源无需外部去耦电路,并可以通过SPI控制进行调整。

AD9239支持多种关断与待机模式。当工作于待机模式且数字链路保持运行时,ADC每通道功耗为145 mW(典型值)。

AD9239基于高级CMOS工艺制造,采用符合RoHS规定的72引脚LFCSP无铅封装,可在-40°C至+85°C的工业温度范围内工作。

产品聚焦

  1. 在节省空间的小型封装内集成了4个ADC。
  2. 内置锁相环(PLL)可对用户提供的单个ADC采样时钟进行分配与倍频,以提供相应的数据速率时钟。
  3. 编码数据速率支持高达4.0 Gbps的每通道速率。编码包含扰码,以确保适当的直流共模、嵌入式时钟,以及纠错。
  4. AD9239采用1.8 V单电源供电。
  5. 灵活的同步方案与可编程模式引脚。
  6. 内置温度传感器。

应用

  • 通信接收机
  • 电缆终端设备/M-CMTS
  • 宽带无线电
  • 无线基础设施收发机
  • 雷达/军事航空航天子系统
  • 测试设备

AD9239
四通道,12位,170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS,串行输出,1.8 V ADC
AD9239 Functional Block Diagram AD9239 Pin Configuration AD9239 Typical Application Diagram AD9239 Typical Application Diagram AD9239 Typical Application Diagram
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
Evaluation Software 1

AD9239 Evaluation Software

 


工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD9239 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

AD9239 IBIS Models 1

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9239
AD9239 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9239的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览