AD8338
推荐用于新设计
具有80 dB增益范围的低频至18 MHz VGA
- 产品模型
- 2
产品详情
- 压控增益范围:0dB至80dB
- 增益为40dB时,电源电流为3 mA
- 工作频率范围:低频(LF)至18 MHz
- 电源电压范围:3.0 V至5.0 V
- 低噪声:4.5 nV/√Hz在80dB增益
- 全差分信号路径
- 失调校正(失调零点)功能
- 1.5 V内部基准电压源
- 16引脚LFCSP
- 自动增益控制功能
- 对高动态范围信号具有宽增益范围
AD8338是一款可变增益放大器(VGA),适合要求全差分信号路径、低功耗、低噪声和在LF至18MHz频段内具有精确定义增益的应用。如果需要的话,该器件也可以采用单端信号源工作。
基本增益函数为线性dB,标称增益范围为0 dB至80 dB;标称增益范围与增益引脚上0.1V至1.1V的控制电压相对应。增益范围可以通过直接连接至内部求和结点的INPD和INMD引脚进行上下调节。例如,如果将一个47 Ω的电阻施加于INPD和INMD引脚上,增益范围设定为20 dB至100 dB,并且折合到输入端的噪声电平为1.5 nV√Hz。
AD8338包含额外的电路来实现失调校正和自动增益控制(AGC)功能。直流失调电压通过表现为高通滤波器的失调校正电路来消除。高通滤波器的转折频率由一个外部电阻设置。AGC功能可以改变AD8338的增益来维持恒定的均方根输出电压。用户施加的电压控制目标输出均方根电压。用户在DETO引脚施加的接地电容则控制AGC电路的响应时间。
AD8338还允许用户访问内部求和结点,籍此提供额外的多功能性。只需几个分立器件,用户就可以自定义该器件的增益、带宽、输入阻抗及噪声性能,以满足自身应用的需求。
AD8338采用3.0V至5.0V的单电源供电,能效极高,仅消耗低至3mA的静态电流。AD8338采用符合RoHS标准的3 mm 3 mm、16引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40℃至+85工业温度范围。
应用
- 电感遥测系统前端
- 超声信号接收器
- 用于驱动ADC的信号压缩
- AGC放大器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8338ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8338ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD8338ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8338ACPZ-RL | 量产 | |
11月 19, 2013 - 13_0289 AD8338 Datasheet Changes |
||
AD8338ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8338ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册