Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8230

量产

16 V轨到轨、零漂移、精密仪表放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 电阻可编程增益范围:101至1000
  • 电源电压范围:±4 V至±8 V
  • 轨到轨输入和输出
  • 在−40°C至+125°C范围内保持高性能
  • 出色的交流和直流性能
    共模抑制比:110 dB(最小值,60 Hz,G = 10至1000)
    失调电压:10 µV(最大值,折合到输入端,
    ±5 V电源)
    失调漂移:50 nV/°C(最大值)
    增益非线性度:20 ppm(最大值)

AD8230是一款低漂移、差分采样、精密仪表放大器。自稳调零特性使失调电压漂移降至50 nV/°C以下。AD8230适合热电偶和桥式传感器应用。它具有高共模抑制比CMR,其最低值为110 dB,能够抑制传感器距仪表较远的测量中的线路噪声。16 V轨到轨共模输入范围则可以适应地电位变化幅度达数伏的噪声环境。AD8230的低频噪声保持在最小值3 μV峰峰值,因而成为要求极高直流精度应用的较佳选择。此外,AD8230在−40°C至+125°C扩展工业温度范围内也能保持高性能。

可利用两个外部电阻进行增益编程。利用匹配的外部电阻,AD8230的增益稳定度要远远高于采用单个电阻设置增益的仪表放大器。用户除了可以在101至1000范围内进行增益编程外,还能调整输出失调电压。

AD8230功能丰富、使用方便,其自稳调零拓扑结构可极大地降低换流或斩波仪表放大器通常具有的输入和输出瞬变。它采用±4 V至±8 V(+8 V至+16 V)电源供电以及8引脚SOIC封装。

应用

  • 压力测量
  • 温度测量
  • 应变测量
  • 汽车诊断
  • 数据手册, Rev. B, 9/07

    AD8230
    16 V轨到轨、零漂移、精密仪表放大器
    AD8230-pcl