AD7952

量产

14位、1 MSPS、差分可编程输入PulSAR® ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多引脚/软件可编程输入范围
    +5 V(10 V p-p)、+10 V(20 V p-p)
    ±5 V(20 V p-p)、±10 V(40 V p-p)
  • 输入范围/模式选择:引脚或串行SPI®兼容
  • 吞吐量
    1 MSPS(Warp模式)
    800 kSPS(正常模式)
    670 kSPS(脉冲模式)
  • 14位分辨率、无失码
  • 积分非线性(INL):典型值±0.3 LSB,
    最大值±1 LSB(FSR的±61 ppm)
  • 信噪比(SNR):85 dB(2 kHz)
  • iCMOS®工艺技术
  • 5 V内部基准电压:典型漂移量为3 ppm/°C;TEMP输出
  • 无流水线延迟(SAR架构)
  • 并行(14位或8位总线)和串行5 V/3.3 V接口
  • SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP 兼容
  • 功耗
    235 mW(1 MSPS)
    10 mW(1 kSPS)

AD7952
14位、1 MSPS、差分可编程输入PulSAR® ADC
AD7952 Functional Block Diagram AD7952 Pin Configuration
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
差分放大器 1
ADA4922-1 量产 高压、差分18位ADC驱动器
基准电压源 2
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
运算放大器 6
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
ADA4898-1 量产 高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器
AD8610 量产 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器
AD8597 量产 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道)
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览