AD7780

量产

24位、引脚可编程的低功耗Σ−Δ模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 引脚可编程滤波器响应,更新速率为:10Hz或者16.7Hz
  • 引脚可编程电流增益
  • 引脚可编程断电和重置
  • 状态功能
  • 内置时钟振荡器
  • 内置桥式断电开关
  • 电流:380 µA(典型值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7780是一款极低功耗的24位模数转换器(ADC)。它包含一个精密的24位Σ−ΔADC、一个片上低噪声可编程增益放大器(PGA)和一个片上振荡器。它为包括电子秤、应变计和压力传感器在内的桥式传感器产品提供了一个完整的前端解决方案。

AD7780的耗电仅为380µA,特别适用于便携式或者电池供电且具有极低功耗要求的产品。AD7780同样具有断电模式,使用户能切断电桥传感器的电源或者当AD7780不转换时将其断电,从而延长产品的电池续航能力。

为了便于使用,AD7780的特性都是通过专用引脚来控制的。每读取一个数据时,24位转换就会附带8个状态位。这些状态位包含一个样本序列,可用于确认串行传送的正确性。

片上的PGA提供1或128 dB的增益,支持±5V或者±39mV的全差动输入。如果用户需要使用一个外部放大器来实现系统特定的滤波或者增益要求,那么增益为1显得特别有用。

该器件提供两个滤波器响应选择。滤波器响应在更新速率为16.7Hz时可提供出色的动态性能。在这个更新速率下稳定时间为120毫秒。在10Hz更新速率下,该滤波器响应提供超过-45 dB的阻带衰减。在称重传感器应用中,这个阻带抑制功能对抑制称重传感器的低频机械振动非常有效,此时稳定时间为300毫秒。在10Hz和16.7Hz更新速率下均提供同步的50Hz/60Hz抑制。

AD7780的工作电压为2.7V到5.25V,采用窄体14引脚SOIC封装和16引脚TSSOP封装。

应用

  • 电子秤
  • 压力测量
  • 工业过程控制
  • 便携式仪器仪表

AD7780
24位、引脚可编程的低功耗Σ−Δ模数转换器
AD7780 Functional Block Diagram
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
Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7780

AD7780 评估板软件

产品详情

EVAL-AD7780EBZ是用于AD7780的全功能评估板。该评估板可通过标准的USB接口连接到PC。用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7780
AD7780 评估板软件

参考电路

CN0107 参考设计

利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7780实现电子秤设计

特性和优点

  • 24位电子秤应用电路
  • 集成PGA可用于多种电子秤
  • 低功耗、低成本
  • 通常用于便携式电子秤应用
CN0107
利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7780实现电子秤设计

最新评论

近期浏览