AD7746

量产

24位、双通道电容数字转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用单芯片解决方案的新标准
  • 可与单一或差分浮动式传感器接口
  • 分辨率:最低4 aF(即最高21 ENOB)
  • 精度:4 fF
  • 线性度:0.01%
  • 共模(不可变)电容最大可达17 pF
  • 满量程(可变)电容范围:±4 pF
  • 耐受对地寄生电容:最大60 pF
  • 更新速率:10 Hz~90 Hz
  • 16 Hz时,50 Hz、60 Hz同时抑制
  • 片内温度传感器
    分辨率:0.1°C,精度:±2°C
  • 电压输入通道
  • 内部时钟振荡器
  • 双线式串行接口(I2C®兼容)
  • 电源:
    2.7 V至5.25 V单电源工作
    功耗:0.7 mA
  • 工作温度范围:–40°C~+125°C
  • 16引脚TSSOP封装
AD7746
24位、双通道电容数字转换器
AD7746-fbl 946068557AD7746-pc
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
EVAL-AD7746

AD7746 评估套件

产品详情

EVAL-AD7746EBZ是针对AD7746的全功能评估板。该评估板通过一个标准的USB连接PC工作,用户可利用提供的软件对CDC进行详尽的性能分析。该软件还包括技术笔记,说明评估板的操作与设置。

EVAL-AD7746
AD7746 评估套件

参考电路

Figure 1. CN0552 Block Diagram
CN0552 参考设计

具有扩展范围的电容数字转换器

特性和优点

  • ±4.096 pF输入范围适合各种传感器。
  • 扩展输入范围电路提供±50pF输入范围
  • RMS分辨率:4.2 aF(9.1sps转换速率)
  • 用于系统级校准的辅助温度传感器和电压输入

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-04-01
    具有扩展范围电路的CN0552电容数字转换解决方案
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-03-02 00:59
    CN0552 Capacitance-Digital Conversion w/ Extended Range Circuitry
CN0552
具有扩展范围的电容数字转换器
Figure 1. CN0552 Block Diagram
EVAL-CN0552-PMDZ - Angle View
EVAL-CN0552-PMDZ - Top View
EVAL-CN0552-PMDZ - Bottom View

最新评论

近期浏览