AD7731

量产

CMOS、低噪声、24位Σ-Δ型ADC,快速通道建立时间

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 24位Σ-Δ型ADC
  • 16位峰-峰值分辨率(800 Hz输
    出速率)
  • 最高6.4 kHz的可编程输出速率
  • 可编程增益前端
  • 非线性度:±0.0015%
  • 缓冲差分输入
  • 可编程滤波器截止
  • FASTStep™通道序列化模式
  • 单电源工作
* FASTStep是ADI公司的商标。


AD7731
CMOS、低噪声、24位Σ-Δ型ADC,快速通道建立时间
AD7731 Functional Block Diagram
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
设计工具 1

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7731

AD7731 评估套件

产品详情

EVAL-AD7731EBZ是针对AD7731的全功能评估板。该评估板可通过并行端口与PC相连。同时还提供相关软件,帮助用户对ADC进行详尽的性能分析。

EVAL-AD7731
AD7731 评估套件

最新评论

近期浏览