AD7457

量产

伪差分输入、100 kSPS、12位ADC,采用8引脚SOT-23封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
  • 极低功耗:
    - 最大 0.9 mW(100 kSPS,VDD = 3V)
    - 最大 3 mW(100 kSPS,VDD = 5V)
  • 伪差分模拟输入
  • 信纳比:70 dB(30 kHz输入频率)
  • 无流水线延迟
  • 串行接口
    - SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
    兼容
  • 自动省电模式
  • 8引脚SOT-23封装

AD7457
伪差分输入、100 kSPS、12位ADC,采用8引脚SOT-23封装
AD7457 Functional Block Diagram AD7457 Pin Configuration
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
差分放大器 1
ADA4940-1 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
基准电压源 2
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
运算放大器 2
AD8655 量产 低噪声、精密CMOS放大器
AD8656 量产 低噪声、精密CMOS双路放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

近期浏览