AD7357

量产

差分输入、双通道、同步采样、4.25 MSPS、14 Bit、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双通道14位SAR ADC
  • 同步采样
  • 吞吐速率:每通道4.2 MSPS
  • 额定电压(VDD):2.5 V
  • 功耗:36 mW (4.25 MSPS)
  • 片内基准电压源:2.048 V ± 0.25%、6 ppm/°C
  • 双通道转换并可读取
  • 高速串行接口:SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 工作温度范围:−40°C至+125℃
  • 16引脚TSSOP封装
  • 通过汽车应用认证

AD7357
差分输入、双通道、同步采样、4.25 MSPS、14 Bit、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)
AD7357 Functional Block Diagram AD7357 Pin Configuration
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
AD7380 量产 双路同步采样,16 位 SAR ADC,差分输入
AD7381 量产 4MSPS双通道同步采样、14位SAR ADC,差分输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD7357 IBIS Models 2


评估套件

EVAL-AD7357

AD7357 评估板

产品详情

EVAL-AD7357EDZ是针对AD7357的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7357
AD7357 评估板

最新评论

近期浏览