AD678

量产

完整的12位、200 kSPS采样ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 交流和直流规格符合相关要求:K级、B级和T级
  • 转换时间:200 kSPS
  • 全功率带宽:1 MHz;全线性带宽:500 kHz
  • 信纳比(S/N+D):72 dB(K、B和T级)
  • 数据格式:二进制补码(双极性模式)
  • 数据格式:直接二进制(单极性模式)
  • 输入阻抗:10 MΩ
  • 8位或16位总线接口
  • 片内基准电压源和时钟
  • 10 V单极性或双极性输入范围
  • 商用、工业和军用温度范围级
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本


AD678是一款完整的多用途单片12位模数转换器,包括采样保持放大器(SHA)、微处理器兼容型总线接口、基准电压源和时钟产生电路。


AD678的主要交流(或动态)参数,如信纳比(S/N+D)、总谐波失真(THD)和交调失真(IMD)等,均满足信号处理应用的要求。此外,AD678 K、B和T级的主要直流参数也完全满足测量应用的要求。


AD678提供可选的数字接口格式;12个数据位可以由16位总线通过一次读操作访问,或者由8位总线分两次读操作(8+4)访问,可选右对齐或左对齐。在单极性模式下,数据格式为直接二进制;在双极性模式下,数据格式为二进制补码。输入满量程范围为10 V,全功率带宽为1 MHz,全线性带宽为500 kHz。高输入阻抗(10 MΩ)支持与无缓冲信号源直接相连,信号质量不会下降。


这款产品采用ADI公司的BiMOS工艺制造,集低功耗CMOS逻辑和高精度、低噪声双极性电路于一体;经过激光调整的薄膜电阻提供高精度性能。转换器采用递归分级算法,利用误差纠错和Flash转换器电路来实现高速和高分辨率特性。


AD678采用+5 V和±12 V电源供电,功耗为560 mW(典型值)。AD678提供28引脚塑封DIP、陶瓷DIP和44 J型引脚陶瓷表贴三种封装。


同时提供符合MIL-STD-883C Class B标准的精选产品。


AD678
完整的12位、200 kSPS采样ADC
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD678的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览