LTC2672

推荐用于新设计

具有内部基准的五通道SPI电流输出DAC。 (需要DC2026C)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 每通道可编程输出电流范围:300 mA,200 mA,100 mA,0 mA,25 mA,12.5 mA,6.25 mA 和 3.125 mA
  • 2.1 V 至 VCC 灵活输出电源电压
  • 灵活的单电源或双电源操作
  • 保证 0.6 V 的最大电压差
  • 每个输出通道独立供电
  • 内部开关可切换到可选负电源
  • 所有范围的全 16 位分辨率
  • 保证工作温度范围 -40°C 至 125°C(H 级)
  • 精密内部基准电压源(最大 VREF 温度系数为 10 ppm/°C)或外部基准电压源
  • 模拟多路复用器监控电压和电流
  • 通过 SPI 或专用引脚进行 A/B 切换
  • 1.71 V 至 VCC 数字 I/O 电源
  • 32 引脚引线框芯片级封装 (LFCSP)
LTC2672
具有内部基准的五通道SPI电流输出DAC。 (需要DC2026C)
LTC2672 Functional Block Diagram LTC2672 Pin Configuration LTC2672-16DICE Functional Block Diagram LTC2672-16DICE Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2903A

LTC2672演示电路 | 集成内部基准电压源的五通道、SPI电流输出DAC(需要DC2026C)

特性和优点

产品详情

DC2903A是一款全功能评估板,可用于评估五通道、16位、电流源输出数模转换器(DAC) LTC2672。

DC2903A通过串行外设接口(SPI)和J1连接器进行控制。SPI信号通过与DC2903A相连的扁平电缆从DC2026C控制器板发送。

DC2903A通过QuikEval评估软件提供直观的图形用户界面(GUI),利用SPI接口来配置和控制LTC2672。

LTC2672用于各种电流模式偏置应用,如可调谐激光器或电阻加热器。输出电流范围可通过软件选择,每个通道均可路由到DC2903A MUX引脚进行外部监控。

有关LTC2672的完整规格,请参阅LTC2672数据手册,在使用DC2903A时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

eval board
DC2903A

LTC2672演示电路 | 集成内部基准电压源的五通道、SPI电流输出DAC(需要DC2026C)

特性和优点

产品详情

DC2903A是一款全功能评估板,可用于评估五通道、16位、电流源输出数模转换器(DAC) LTC2672。

DC2903A通过串行外设接口(SPI)和J1连接器进行控制。SPI信号通过与DC2903A相连的扁平电缆从DC2026C控制器板发送。

DC2903A通过QuikEval评估软件提供直观的图形用户界面(GUI),利用SPI接口来配置和控制LTC2672。

LTC2672用于各种电流模式偏置应用,如可调谐激光器或电阻加热器。输出电流范围可通过软件选择,每个通道均可路由到DC2903A MUX引脚进行外部监控。

有关LTC2672的完整规格,请参阅LTC2672数据手册,在使用DC2903A时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

eval board
EVAL-LTC2672

LTC2672 5 通道、低压差、300mA 电流源输出、16 位 SoftSpan DAC 评估板

特性和优点

  • 适用于 LTC2672-16 的功能完备的评估板
  • PC 控制与 EVAL-SDP-CK1Z 板配合使用

产品详情

本用户指南解释了 EVAL-LTC2672-ARDZ 的操作,该评估工具适用于 LTC2672 16 位、5 通道、电流输出 DAC,可实现快速原型制作和缩短设计时间。该套件具有每通道 3.125mA 至 300mA 的 SoftSpan™ 配置,每个输出都有独立的电源,并且有一个内部开关,可将任何输出引脚连接到 V−。LTC2672 可在 2.1V 至 5.5V VDD 电源下工作,并包含一个 1.25V 内部低噪声基准电压源。使用 EVAL-LTC2672-ARDZ 时,请参阅 LTC2672 数据表以获取完整详细信息。

评估板通过 SDP-K1 板连接到 PC,或者通过外围模块接口 (PMOD) 连接直接连接到微控制器(需要断开 SDP-K1)。

eval board
EVAL-LTC2672

LTC2672 5 通道、低压差、300mA 电流源输出、16 位 SoftSpan DAC 评估板

特性和优点

  • 适用于 LTC2672-16 的功能完备的评估板
  • PC 控制与 EVAL-SDP-CK1Z 板配合使用

产品详情

本用户指南解释了 EVAL-LTC2672-ARDZ 的操作,该评估工具适用于 LTC2672 16 位、5 通道、电流输出 DAC,可实现快速原型制作和缩短设计时间。该套件具有每通道 3.125mA 至 300mA 的 SoftSpan™ 配置,每个输出都有独立的电源,并且有一个内部开关,可将任何输出引脚连接到 V−。LTC2672 可在 2.1V 至 5.5V VDD 电源下工作,并包含一个 1.25V 内部低噪声基准电压源。使用 EVAL-LTC2672-ARDZ 时,请参阅 LTC2672 数据表以获取完整详细信息。

评估板通过 SDP-K1 板连接到 PC,或者通过外围模块接口 (PMOD) 连接直接连接到微控制器(需要断开 SDP-K1)。

DC2903A
LTC2672演示电路 | 集成内部基准电压源的五通道、SPI电流输出DAC(需要DC2026C)
DC2903A-A - Angle View DC2903A-A - Top View DC2903A-A - Bottom View
DC2903A
LTC2672演示电路 | 集成内部基准电压源的五通道、SPI电流输出DAC(需要DC2026C)
DC2903A-A - Angle View DC2903A-A - Top View DC2903A-A - Bottom View
EVAL-LTC2672
LTC2672 5 通道、低压差、300mA 电流源输出、16 位 SoftSpan DAC 评估板
EVAL-LTC2672-ARDZ Board Photo Angle View EVAL-LTC2672-ARDZ Board Photo Top View EVAL-LTC2672-ARDZ Board Photo Bottom View
EVAL-LTC2672
LTC2672 5 通道、低压差、300mA 电流源输出、16 位 SoftSpan DAC 评估板
EVAL-LTC2672-ARDZ Board Photo Angle View EVAL-LTC2672-ARDZ Board Photo Top View EVAL-LTC2672-ARDZ Board Photo Bottom View

参考电路

CN0607
双向电流驱动参考设计
Figure 1. Bidirectional Current Drive (Simplified Schematic: All Connections and Decoupling Not Shown)
Figure 2. Scope Capture of GPIO Control Signals and Bidirectional Output Current

最新评论

近期浏览