概览

优势和特点

  • 适用于 LTC2672-16 的功能完备的评估板
  • PC 控制与 EVAL-SDP-CK1Z 板配合使用

产品详情

本用户指南解释了 EVAL-LTC2672-ARDZ 的操作,该评估工具适用于 LTC2672 16 位、5 通道、电流输出 DAC,可实现快速原型制作和缩短设计时间。该套件具有每通道 3.125mA 至 300mA 的 SoftSpan™ 配置,每个输出都有独立的电源,并且有一个内部开关,可将任何输出引脚连接到 V−。LTC2672 可在 2.1V 至 5.5V VDD 电源下工作,并包含一个 1.25V 内部低噪声基准电压源。使用 EVAL-LTC2672-ARDZ 时,请参阅 LTC2672 数据表以获取完整详细信息。

评估板通过 SDP-K1 板连接到 PC,或者通过外围模块接口 (PMOD) 连接直接连接到微控制器(需要断开 SDP-K1)。

相关产品

使用入门

所需硬件

  • EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) 板(需另行购买)
  • USB-C 线缆
  • 可编程台式直流电源(额定电压 1.8V 至 5.5V,额定电流 1.5A)

软件

ACE软件

ZIP
11 MB
ACE plug-in for Board.LTC2662_72 1.2025.4721556 [10月 21 26]
Board.LTC2662_72 supports the EVAL-LTC2662-ARDZ and EVAL-LTC2672-ARDZ boards. The LTC2662/LTC2672 is a family of five-channel, 12-/16-bit current source, digital-to-analog converters (DACs) that provide five high compliance, current source outputs with guaranteed 0.6 V dropout at 200 mA.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.