LT1997-1
推荐用于新设计精准、高电压、增益可选的差动 / 电流检测放大器
- 产品模型
- 8
概述
- 精密增益:高达 80V/V
- 输入共模电压范围:V– 至 V– + 76V
- 最小 CMRR 109dB(增益 = 10)
- 0.012%(120ppm)最大增益误差(增益= 10)
- 最大增益误差漂移 1ppm/°C
- 最大增益非线性度 2ppm
- 宽电源电压范围:3.3V 至 50V
- 轨到轨输出
- 电源电流 350µA
- 运算放大器最大失调电压 65µV
- 650MHz –3dB 带宽(增益 = 10)
- 低功耗关断:20 µA
- 紧凑型 MSOP 和 DFN 封装
LT1997-1 是一款差动放大器,可用于放大小的差分信号,同时抑制大的共模信号,从而使其成为电流检测应用的理想选择。该器件将精准运算放大器与高度匹配的电阻器结合在一起,构成一款无需使用外部组件即可对电压进行准确放大和电平移位的单芯片解决方案。它具有三个标准的引脚可选增益选项 (10、20 和 50),可以进一步结合这些选项,以在保持 0.012% (120ppm) 准确度的同时实现 0.141 至 80 的增益。另外,LT1997-1还可采用介于 V– 和 V– + 76V 之间的输入电压(与 V+ 无关) 工作,从而可在苛刻的工业环境中实现牢靠的操作。其出色的电阻匹配使得共模抑制比大于109dB (增益 = 10)。
电阻器可在整个温度范围内保持其卓越的匹配特性;匹配温度系数保证小于 1ppm/°C。电阻器与电压之间具有极佳的线性关系,从而实现了小于 2ppm 的增益非线性度。
LT1997-1全面规格在 5V 和 ±15V 电源以及 –40°C 至 125°C 的温度范围。该器件采用节省空间的 16 引脚 MSOP 和 4mm × 4mm DFN14 封装。
应用- 高端或低端电流检测
- 双向宽共模范围电流检测
- 高压至低压电平转换器
- 工业数据采集前端
- 隔离电路的替代方案
- 差分至单端转换
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1997HDF-1#PBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT1997HDF-1#TRPBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT1997HMS-1#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
| LT1997HMS-1#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
| LT1997IDF-1#PBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT1997IDF-1#TRPBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT1997IMS-1#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
| LT1997IMS-1#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT1997HDF-1#PBF | 量产 | |
| LT1997HDF-1#TRPBF | 量产 | |
| LT1997IDF-1#PBF | 量产 | |
| LT1997IDF-1#TRPBF | 量产 | |
| LT1997IMS-1#PBF | 量产 | |
| LT1997IMS-1#TRPBF | 量产 | |
|
4月 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT1997HMS-1#PBF | 量产 | |
| LT1997HMS-1#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1997HMS-1#PBF | 量产 | |
| LT1997HMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LT1997IMS-1#PBF | 量产 | |
| LT1997IMS-1#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1997HMS-1#PBF | 量产 | |
| LT1997HMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LT1997IMS-1#PBF | 量产 | |
| LT1997IMS-1#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1997-1
- LT1997-2
- LT1997-3
LT1997-1 Online Design Tool - BETA
Online Design Tool – BETA helps configure difference amplifier gain and topology with consideration for supply and output common mode limitations, analyzes noise and input impedance, and generates a downloadable LTSpice file for further simulation.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1997-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论