HMC987

最后购买期限

3.3V低噪声1:9扇出缓冲器,DC - 8 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低噪底: -166 dBc/Hz(2 GHz)
  • LVPECL、LVDS、CML和CMOS兼容输入
  • 最多8路差分或16路单端LVPECL输出
  • 一路可调功率CML/RF输出
  • 串行或并行控制、硬件芯片使能
  • 关断电流:< 1 uA
  • 32引脚5x5 mm SMT封装25 mm²

HMC987
3.3V低噪声1:9扇出缓冲器,DC - 8 GHz
HMC987 Functional Block Diagram
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
LTC6955 最后购买期限 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列
HMC7043 推荐用于新设计

高性能、3.2 GHz、14输出扇出缓冲器

ADCLK948 推荐用于新设计 2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-HMC987LP5E

HMC987LP5E评估板

产品详情

HMC987LP5E评估板可通过并行端口或SPI(串行端口接口)控制。并行端口控制通过评估板上的简单跳线设置实现。串行端口接口提供更大的灵活性。此HMC987LP5E评估套件还包括具有图形用户界面(GUI)的PC兼容软件以及串行端口接口所需的软件驱动程序,允许用户读取和写入所有器件寄存器,设置增益电平,保存并调用器件配置

本页提供评估HMC987LP5E的评估板订购信息。

设计文件链接包含用于评估板的BOM、原理图和Gerber文件。

EVAL-HMC987LP5E
HMC987LP5E评估板
EVAL-HMC987LP5E Evaluation Board EVAL-HMC987LP5E Evaluation Board - Top View EVAL-HMC987LP5E Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览