ADI HMC HMC987LP5E评估软件下载

感谢您对“HMC987LP5E评估软件”的关注。

HMC987LP5E评估软件1.0.0.1版
该软件工具是HMC987LP5E评估套件的一部分。虽然该评估套件可以在没有软件和SPI控制的情况下使用,但此接口允许使用HMC987LP5E的所有灵活功能,包括能够单独使能/禁用特定缓冲器并重新配置输入端接网络。

系统要求

操作系统

  • Windows XP®、Windows XP x64®、Windows Vista®、Windows Vista x64®、Windows 7®、Windows 7 x64®

Microsoft .NET® Framework

  • x86 Windows: .NET® Framework 3.5 或更高版本
  • x64 Windows: .NET® Framework 4.0 或更高版本

注意:可免费下载 Microsoft .NET® Framework 。