HMC8120
推荐用于新设计71 GHz至76 GHz,E频段可变增益放大器
- 产品模型
- 2
概述
- 增益: 22 dB(典型值)
- 宽增益控制范围: 15 dB(典型值)
- 输出三阶交调截点(OIP3): 30 dBm(典型值)
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率: 21 dBm(典型值)
- 饱和输出功率(PSAT): 22 dBm(典型值)
- 直流电源: 4 V (250 mA)
- 无需外部匹配
- 裸片尺寸: 3.599 mm × 1.369 mm × 0.05 mm
HMC8120是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)可变增益放大器和/或驱动器放大器,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。 HMC8120提供高达22 dB的增益、21 dBm输出P1dB、30 dBm OIP3和22 dBm PSAT,采用4 V电源供电时功耗仅为250 mA。 提供两个增益控制电压(VCTL1和VCTL2)以实现高达15 dB的可变增益控制。 HMC8120提供出色的线性度并针对E频段通信和高容量无线回程无线电系统进行优化。 所有数据均利用50 Ω测试夹具中的芯片获取,通过各端口上宽度为3 mil、厚度为0.05 mil、长度为7 mil的焊线连接。
应用
- E频段通信系统
- 高容量无线回程无线电系统
- 测试与测量
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC8120 | DIE | ||
| HMC8120-SX | DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC8120的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论