HMC675LC3C

量产

高速锁存比较器-RSCML,采用SMT封装,10 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 等效输入带宽: 10 GHz
  • 传播延迟: 100 ps
  • 过驱和压摆率消散: 10 ps
  • 最小脉冲宽度: 60 ps
  • 电阻可编程迟滞
  • 差分锁存控制
  • 功耗: 100 mW
  • 提供RSPECL和RSECL版本
  • 116引脚3x3 mm SMT陶瓷封装: 9 mm²

HMC675LC3C

高速锁存比较器-RSCML,采用SMT封装,10 GHz

HMC675LC3C Functional Block Diagram