HMC674LC3C
量产
集成RSPECL输出级的9.3 GHz锁存比较器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 等效输入带宽:9.3 GHz(典型值)
- 传播延迟:85 ps(典型值)
- 过驱与压摆率消散:10 ps(典型值)
- 输入信号最小脉冲宽度:60 ps(典型值)
- 电阻可编程迟滞
- 差分锁存控制
- 功耗:140 mW(典型值)
- 16引脚、3 mm × 3 mm、陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装
- 16引脚、引脚架构芯片级封装(LFCSP)
HMC674LC3C是一款SiGe、单芯片、超快速比较器,集成小摆幅PECL输出驱动器和锁存输入。 该比较器支持10 Gbps工作速率,同时提供85 ps传播延迟和60 ps最小脉冲宽度以及0.2 ps rms随机抖动(RJ)。 该器件的过驱和压摆率消散典型值为10 ps,适合从ATE到宽带通信等各种应用。
小摆幅PECL输出级旨在将400 mV直接驱动至端接于+1.3V的50 Ω负载,同时保持与其它PECL逻辑系列兼容。 HMC674LC3C具有高速锁存和可编程迟滞,可配置为锁存工作模式或跟踪比较器。
应用
- ATE应用
- 高速仪器仪表
- 数字接收机系统
- 脉冲波谱
- 高速触发器电路
- 时钟和数据恢复
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
质量文档 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC674LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| HMC674LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| HMC674LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 19, 2016 - 16_0043 HMC674 Die Revision and Data Sheet Change |
||
| HMC674LC3C | 量产 | |
| HMC674LC3CTR | 量产 | |
| HMC674LC3CTR-R5 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC674LC3C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论