ADXL359

推荐用于新设计

低噪声、低漂移、低功耗3轴MEMS加速度计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 0 g失调与温度的关系(所有轴):0.45 mg/°C(典型值)
  • 超低噪声密度(所有轴):80 μg/√Hz
  • 低功耗 VSUPPLY(LDO 使能)
  • 测量模式下:200 μA
  • 待机模式下:21 μA
  • 数字输出特性
  • 支持数字 SPI 和受限 I2C 接口
  • 20 位 ADC
  • 用于同步采样的数据插值程序
  • 可编程高通和低通数字滤波器
  • 集成温度传感器
  • 电压范围选项
  • 集成内部稳压器的 VSUPPLY:2.25 V 至 3.6 V
  • 内部 LDO 稳压器旁路的 V1P8ANA, V1P8DIG:1.8 V(典型值,± 10%)
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 14 引脚、4 mm × 4 mm × 1.04 mm 平面网格阵列 (LGA) 封装
ADXL359
低噪声、低漂移、低功耗3轴MEMS加速度计
ADXL359 Functional Block Diagram ADXL359 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADXL359

评估 ADXL359 低噪声、低漂移、低功耗、3 轴 MEMS 加速度计

特性和优点

  • 2 组带有间距的过孔,用于安装 5 引脚报头
  • 可轻松连接到原型制作板或 PCB
  • 小尺寸和板刚度对所监控的系统和加速测量影响极小

产品详情

EVAL-ADXL359Z 为一款简单的评估板,允许对 ADXL359 低噪声、低功耗加速度计进行快速性能评估。由于 EVAL-ADXL359Z 的小尺寸和板刚度对系统和加速测量影响极小,因此 EVAL-ADXL359Z 适用于在现有系统中评估 ADXL359。

ADXL359 是一款低噪声密度、0 g 低失调漂移、低功耗、3 轴微机电系统 (MEMS) 加速度计,具有可选测量范围(±10 g、±20 g和 ±40 g)。ADXL359 在温度范围内提供行业领先的低噪声、小失调漂移和长期稳定性,可实现校准工作量极小的精密应用。

低失调、低噪声和低功耗 ADXL359 可在空中惯性测量单元 (IMU) 等高振动环境下实现精确的倾斜测量。较高频率下的低噪声非常适合无线状态监控。

ADXL359 多功能引脚名称仅可由串行外设接口 (SPI) 或受限 I2C 接口的相关功能引用。

有关 ADXL359 的完整详细信息,请参阅 ADXL359 数据手册,在使用 EVAL-ADXL359Z 评估板时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

eval board
EVAL-ADXL359

评估 ADXL359 低噪声、低漂移、低功耗、3 轴 MEMS 加速度计

特性和优点

  • 2 组带有间距的过孔,用于安装 5 引脚报头
  • 可轻松连接到原型制作板或 PCB
  • 小尺寸和板刚度对所监控的系统和加速测量影响极小

产品详情

EVAL-ADXL359Z 为一款简单的评估板,允许对 ADXL359 低噪声、低功耗加速度计进行快速性能评估。由于 EVAL-ADXL359Z 的小尺寸和板刚度对系统和加速测量影响极小,因此 EVAL-ADXL359Z 适用于在现有系统中评估 ADXL359。

ADXL359 是一款低噪声密度、0 g 低失调漂移、低功耗、3 轴微机电系统 (MEMS) 加速度计,具有可选测量范围(±10 g、±20 g和 ±40 g)。ADXL359 在温度范围内提供行业领先的低噪声、小失调漂移和长期稳定性,可实现校准工作量极小的精密应用。

低失调、低噪声和低功耗 ADXL359 可在空中惯性测量单元 (IMU) 等高振动环境下实现精确的倾斜测量。较高频率下的低噪声非常适合无线状态监控。

ADXL359 多功能引脚名称仅可由串行外设接口 (SPI) 或受限 I2C 接口的相关功能引用。

有关 ADXL359 的完整详细信息,请参阅 ADXL359 数据手册,在使用 EVAL-ADXL359Z 评估板时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

EVAL-ADXL359
评估 ADXL359 低噪声、低漂移、低功耗、3 轴 MEMS 加速度计
EVAL-ADXL359Z Evaluation Board EVAL-ADXL359Z Evaluation Board - Top View EVAL-ADXL359Z Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADXL359
评估 ADXL359 低噪声、低漂移、低功耗、3 轴 MEMS 加速度计
EVAL-ADXL359Z Evaluation Board EVAL-ADXL359Z Evaluation Board - Top View EVAL-ADXL359Z Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览