ADXL314

推荐用于新设计

±200 g 范围、3轴数字加速度计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 测量范围 ±200 g
  • 低功耗:VS = 2.5 V(典型值)时,测量模式下为 170 μA,待机模式下为 17 μA
  • 用户可选带宽高达 3200 Hz ODR
  • 固定 13 位可编程输出分辨率
  • 电源电压范围:2.0 V 至 3.6 V
  • 使用 FIFO 技术的嵌入式存储器管理系统可将主机处理器负载降至最低
  • 震动事件检测
  • 活动/不活动监测
  • SPI(3 线或 4 线)和 I2C 数字接口
  • 宽温度范围:−40 至 +125°C
  • 10,000 g 冲击生存能力
  • 不含铅且符合 RoHS
  • 小型纤薄封装:32 引脚 5 mm × 5 mm × 1.45 mm LFCSP
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADXL314
±200 g 范围、3轴数字加速度计
ADXL314 Functional Block Diagram ADXL314 Pin Configuration ADXL314 Chip Image
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
eval board
EVAL-ADXL314Z

评估 ADXL314 ±200 g 范围,3-轴数字加速度计

特性和优点

  • 2 组间隔导孔,用于连接 5 引脚接头
  • 易于连接到原型板或 PCB
  • 小尺寸和板刚度最大限度地减少了对系统和加速度测量的影响

产品详情

EVAL-ADXL314Z 是一款简单的评估板,可以快速评估 ADXL314 3 轴数字加速度计的性能。EVAL-ADXL314Z 非常适合评估现有系统中的 ADXL314,因为 EVAL-ADXL314Z 的刚度和小尺寸特点最大限度地减少了评估板对系统和加速度测量的影响。

有关 ADXL314 的完整详细信息,请参阅 ADXL314 数据手册,在使用 EVAL-ADXL314Z 评估板时应结合用户指南查阅该数据手册。

eval board
EVAL-ADXL314-SDP

ADXL314评估系统

产品详情

EVAL-ADXL314-SDP是一款简单易用的客户评估系统,允许用户对ADXL314加速度计进行快速测试和评估。该系统包含主板(EVAL-SDP-CB1Z评估平台)、接口板(EVAL-SDP-INTERZ)和卫星板(EVAL-ADXL314Z分线板)。 

EVAL-SDP-CB1Z板也称为“SDP-B”,通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。SDP-B与接口板(EVAL-SDP-INTERZ)相连并提供信号调理和电气连接,通过电缆与卫星板(EVAL-ADXL314Z)进行通信。借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。通过将各电路板分离,可减轻因其他元件的温度和湿度影响而造成的数据损坏。

主板和接口板也与EVAL-ADXL312Z和EVAL-ADXL313Z分线板兼容。 

EVAL-ADXL314-SDP客户评估系统配备所有必要电缆和连接器。此套件的每个器件可以单独购买。 

EVAL-ADXL314Z
评估 ADXL314 ±200 g 范围,3-轴数字加速度计
EVAL-ADXL314Z Evaluation Board EVAL-ADXL314Z Evaluation Board - Top View EVAL-ADXL314Z Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADXL314-SDP
ADXL314评估系统
ADXL312/ADXL313/ADXL314 Evaluation Board Kit

最新评论

近期浏览