ADUM320N

推荐用于新设计

5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高共模瞬变抗扰度:180 kV/μs(典型值)
  • 对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
  • 低传播延迟
    • 5 V工作电压下典型值:6.2 ns(最大值:10 ns)
  • 低动态功耗,1 Mbps时<1.65 mA/通道
  • 2.25 V至5.5 V电平转换
  • 最大保证数据速率:150 Mbps
  • 工作温度高达:125℃
  • 安全和法规认证
    • UL认证(UL1577)
      • 5700 V rms (SOIC_IC)
      • 3000 V rms (SOIC_N)
    • VDE合格证书
      • VIORM = 1173 VPEAK (SOIC_IC)
      • VIORM = 636 VPEAK (SOIC_N)
    • CSA元件认证,符合IEC 62368-1和IEC 61010-1标准
    • TÜV SÜD元件认证,符合EN 62368-1标准
    • CQC元件认证,符合GB4943.1-2022标准
  • ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD隔离栅保护
  • 输入/输出引脚上提供±4 kV HBM ESD保护
  • 故障安全高(N1)或低(N0)选项
  • SOIC_N向后兼容
    • ADuM1200/ADuM1201/ADuM1210/ADuM1211
    • ADuM3200/ADuM3201/ADuM3210/ADuM3211
    • ADuM120N/ADuM121N
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
  • 工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 采用8引脚、窄体、符合RoHS标准的标准小型SOIC_N封装,以及8引脚、宽体、符合RoHS标准的标准小型SOIC_IC封装
ADUM320N
5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器
ADuM320N Functional Block Diagram ADuM320N Pin Configuration ADuM320N Pin Configuration
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
EVAL-ADuM32XNEBZ

评估ADuM320N/ADuM321N、5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器

特性和优点

  • 简化ADuM320N/ADuM321N数字隔离器系列的评估
  • 未插入U3以便评估其他采用8引脚SOIC_N封装的受支持iCoupler数字隔离器
  • 采用小型、简单的配置,经过优化后有助于在试验板/原型制作板上进行快速评估
  • 可安装测试点来测量信号

产品详情

EVAL-ADuM32XNEBZ评估板支持对iCoupler®数字隔离器的3 kV RMS ADuM320N/ADuM321N系列进行经过简化的高效评估。EVAL-ADuM32XNEBZ评估板还支持通过未填充的U3检查多个其他8引脚SOIC_N iCoupler数字隔离器,U3能够为用户提供适用于评估受支持器件的JEDEC标准8引脚SOIC_N焊盘布局和布线。

EVAL-ADuM32XNEBZ评估板在每个元件(U1至U3)之间具有V形凹槽,便于用户将PCB分成多个部分,并在试验板或类似原型制作板上检查他们选择的特定器件,以方便使用。如果U3填充了不同的受支持器件,请参阅相应器件的数据手册。

电源和输入/输出可以直接连接到引脚接头连接器或原型制作板上。

EVAL-ADuM32XNEBZ评估板遵循印刷电路板(PCB)设计实践,隔离栅两侧分别集成接地层。该板没有其他电磁干扰(EMI)或削减噪声的设计特性。

有关被测器件(DUT)的完整规格,请参阅ADI公司的ADuM320N/ADuM321N数据手册。使用EVAL-ADuM32XNEBZ评估板时,必须同时参阅数据手册和用户指南。

EVAL-ADuM32XNEBZ
评估ADuM320N/ADuM321N、5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器
EVAL-ADuM32XNEBZ Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM320N的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览