ADUCM410

推荐用于新设计

具有 MDIO 接口的 16 位模拟输入/输出、Arm Cortex-M33 的精密模拟微控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 模拟输入/输出
    • 多通道,16-位,2 MSPS ADC
      • 高达 16 个外部通道
      • 片内裸片温度监视器
      • 4 个电源监视器通道
      • 4 个支持电压和电流测量的 PGA/TIA 通道
      • 差分和单端模式
      • 0 V 至 VREF 模拟输入范围
    • 12 位电压输出 DACs
      • 8× 0 V 至 2.5 V, 1 kΩ 加载
      • 4× 0 V 至 2.5 V, 2.5 kΩ 加载
    • 片内低漂移 1.2 V 或 2.5 V 基准电压源
      • 缓冲 1.25 V 或 2.5 V 输出
    • 4 个电压比较器
  • 微控制器
    • 32 位 Arm Cortex-M33 内核,32 位 RISC 架构,FPU
    • 串行线端口支持数字码下载和调试
  • 存储器
    • 2× 512 kB 独立闪存/EE 存储器
      • 10,000 次循环闪存/EE 耐久性
      • 10 年闪存/EE 保留 (Tj=125C)
      • 20 年闪存/EE 保留 (Tj=85C)
    • 具有 ECC 的 128 kB SRAM
    • 软件触发,通过 MDIO 或 I2C 进行电路内可重编程
  • 时钟选项:
    • 16 MHz 片内振荡器
    • 具有可编程分频器的 160 MHz PLL 输出
    • 外部时钟脉冲源
  • 片内外设
    • 2× UART, 3× SPI, 3× I22C 串行输入/输出
    • 多电平电压(3.3 V,1.8 V,1.2 V)GPIOs
    • 频率高达 10 MHz 的 MDIO 从机
    • 5×通用定时器
    • 唤醒定时器 (WUTs)
    • 监控定时器 (WDTs)
    • 32 元素 PLA
    • 16 位 PWM
    • 10 个外部中断
  • 电源
    • 多种电源:电压 DAC 和 ADC 为 3.3 V,数字输入/输出为 3.3 V、1.8 V 或 1.2 V
  • 低功率应用的操作模式
  • 封装和温度范围
    • 5 mm × 5 mm, 81球 CSP_BGA 和 3.46 mm × 3.46 mm 64 球 WLCSP
    • BGA 封装使用 ULA 模塑化合物
    • 完全指定在 −40°C 至 +105°C 环境中运行
  • 工具
    • 低成本快速启动开发系统
    • 完全第三方支持
ADUCM410
具有 MDIO 接口的 16 位模拟输入/输出、Arm Cortex-M33 的精密模拟微控制器
ADuCM410 Functional Block Diagram ADuCM410-pc
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
EVAL-ADUCM410

ADuCM410 开发系统:入门指南

特性和优点

  • 接口通过 mIDAS-Link 仿真器
  • 电源选项:9 V 壁挂式适配器、5 V 外部电源接线盒或 USB 电源
  • ADuCM410 开发系统便于用较少的外部元件对 ADuCM410 进行性能评估。

产品详情

ADuCM410 是一款完全集成的单封装套件,包括高性能模拟外设套件和数字外设套件以及用于数字码和数据的集成闪存。ADuCM410 具有多达 16 个输入引脚的 16 位 2 MSPS 数据采集功能、一个 Arm® Cortex®-M33 处理器、12 个电压数模转换器 (DAC) 和 2 × 512 kB 闪存 /EE 存储器,采用 5 mm × 5 mm、81 球芯片级封装球栅阵列 (CSP_BGA) 和 64 球晶圆级芯片级封装 (WLCSP)。

ADuCM410 开发系统 (EVAL-ADUCM410QSPZ 或 EVAL-ADUCM410QSP1Z) 经过完全封装,可评估高精度模拟微控制器 ADuCM410 的特性。ADuCM410 包括 16 个外部 AINx 通道、电压输出 DACs (VDACs)、4 个可编程增益放大器(PGAs)、PGA 电流通道的测量,以及与通用输入/输出 (GPIOs) 的各种共享功能,这些功能可通过寄存器配置。VDAC 通道产生高达 2.5 V 或 3.3 V 满标度的输出范围。

EVAL-ADUCM410QSPZ 和 EVAL-ADUCM410QSP1Z 板采用低噪声、低压降 (LDO) 线性稳压器为器件供电。ADuCM410 采用以下三种方式上电:9 V 壁挂式适配器、5 V 外部电源接线盒和 USB 电源。

本用户指南介绍了如何配置 CSP_BGA 版 (EVAL-ADUCM410QSPZ) 和 WLCSP 版 (EVAL-ADUCM410QSP1Z) 评估板,逐步提供了评估板的连接步骤。该用户指南还包含了关于下载哪些第三方软件工具评估版本的信息。此外,该用户指南还提供了如何加载所提供的代码示例的说明。图 1 显示了 EVAL-ADUCM410QSPZ 板的照片。

遵循本用户指南,使用户可以开始生成并下载自己的用户代码,以满足他们自己独特的终端系统要求。

ADucM410 数据手册中包含 ADuCM410 的完整规格说明,使用 EVAL-ADUCM410QSPZ 或 EVAL-ADUCM410QSP1Z 板时应同时参阅该说明和本用户指南。

eval board
EVAL-ADUCM410

ADuCM410 开发系统:入门指南

特性和优点

  • 接口通过 mIDAS-Link 仿真器
  • 电源选项:9 V 壁挂式适配器、5 V 外部电源接线盒或 USB 电源
  • ADuCM410 开发系统便于用较少的外部元件对 ADuCM410 进行性能评估。

产品详情

ADuCM410 是一款完全集成的单封装套件,包括高性能模拟外设套件和数字外设套件以及用于数字码和数据的集成闪存。ADuCM410 具有多达 16 个输入引脚的 16 位 2 MSPS 数据采集功能、一个 Arm® Cortex®-M33 处理器、12 个电压数模转换器 (DAC) 和 2 × 512 kB 闪存 /EE 存储器,采用 5 mm × 5 mm、81 球芯片级封装球栅阵列 (CSP_BGA) 和 64 球晶圆级芯片级封装 (WLCSP)。

ADuCM410 开发系统 (EVAL-ADUCM410QSPZ 或 EVAL-ADUCM410QSP1Z) 经过完全封装,可评估高精度模拟微控制器 ADuCM410 的特性。ADuCM410 包括 16 个外部 AINx 通道、电压输出 DACs (VDACs)、4 个可编程增益放大器(PGAs)、PGA 电流通道的测量,以及与通用输入/输出 (GPIOs) 的各种共享功能,这些功能可通过寄存器配置。VDAC 通道产生高达 2.5 V 或 3.3 V 满标度的输出范围。

EVAL-ADUCM410QSPZ 和 EVAL-ADUCM410QSP1Z 板采用低噪声、低压降 (LDO) 线性稳压器为器件供电。ADuCM410 采用以下三种方式上电:9 V 壁挂式适配器、5 V 外部电源接线盒和 USB 电源。

本用户指南介绍了如何配置 CSP_BGA 版 (EVAL-ADUCM410QSPZ) 和 WLCSP 版 (EVAL-ADUCM410QSP1Z) 评估板,逐步提供了评估板的连接步骤。该用户指南还包含了关于下载哪些第三方软件工具评估版本的信息。此外,该用户指南还提供了如何加载所提供的代码示例的说明。图 1 显示了 EVAL-ADUCM410QSPZ 板的照片。

遵循本用户指南,使用户可以开始生成并下载自己的用户代码,以满足他们自己独特的终端系统要求。

ADucM410 数据手册中包含 ADuCM410 的完整规格说明,使用 EVAL-ADUCM410QSPZ 或 EVAL-ADUCM410QSP1Z 板时应同时参阅该说明和本用户指南。

EVAL-ADUCM410
ADuCM410 开发系统:入门指南
ADuCM410 Evaluation Board ADUCM410  Evaluation Board - Top View ADUCM410 Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADUCM410
ADuCM410 开发系统:入门指南
ADuCM410 Evaluation Board ADUCM410  Evaluation Board - Top View ADUCM410 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览