ADTF3175
推荐用于新设计100万像素飞行时间模块
- 产品模型
- 1
概述
- 具有3.5 μm × 3.5 μm像素的1024 × 1024 ToF成像器
- 75 × 75度视野(FOV)
- 集成940nm带通滤波器的成像器透镜子组件
- 具有人眼安全支持的照明子组件
- 4通道MIPI CSI-2 Tx接口,每通道1.5 Gbps
- 四线式SPI和两线式I2C串行接口
- 用于模块启动序列的NVM(闪存)
- 用于本地成像器和照明轨的功率调节器
- 1024 × 1024和512 × 512分辨率下的校准模式
- 深度范围:0.4m至4m(最大景深噪声(1 σ) 15 mm,最小19%目标反射率,3 klux等效光照)
- 深度精度:±5 mm(在全深度范围内)
- 提供50引脚、MODULE、ML-50-1封装
ADTF3175是一款完整的飞行时间(ToF)模块,适合高分辨率3D景深测量和视觉系统。基于100万像素CMOS间接飞行时间(iToF)成像器ADSD3100,ADTF3175还集成了用于成像器的透镜和光学带通滤波器、红外光源(包含光学元件、激光二极管、激光二极管驱动器和光电探测器)、闪存和功率调节器以生成本地电源电压。该模块在多个范围和分辨率模式下进行完全校准。如需完善深度测量系统,可以将来自ADTF3175的原始图像数据通过主机系统处理器或深度ISP进行外部处理。
ADTF3175图像数据输出接口通过4通道移动行业处理器接口(MIPI)、摄像头串行接口2 (CSI-2) Tx接口与主机系统进行电气接口。该模块编程和操作通过4线式SPI和I2C串行接口进行控制。
ADTF3175具有42mm × 31mm × 15.1mm的模块尺寸,额定工作温度范围为-20°C至65°C。
应用
- 机器视觉系统
- 机器人
- 楼宇自动化
- 增强现实(AR)系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
视频 7
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 4
新闻 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADTF3175BMLZ | MCML |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADTF3175的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论