ADPD2140

推荐用于新设计

红外光角度传感器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2 轴光角度测量
  • 对入射光角度的线性响应
  • 集成式可见光遮挡滤光器
  • 不需要光学器件,也不需要精密校准
  • 低结电容:VR = 0.2 V 时每个通道 12.7 pF
  • 低反向暗电流:VR = 0.2 V 时为 1.74 pA(四个通道全都并联)
  • 8 引脚 2 mm × 3 mm 高 0.65 mm LFCSP 封装
ADPD2140
红外光角度传感器
ADPD2140 Functional Block Diagram ADPD2140 Pin Configuration
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
EVAL-ADPD2140Z

APDP2140 评估板

特性和优点

  • ADPD2140 完全配置
    • 寄存器级别
    • 参数级别
  • 图形视图
    • 时间序列视图
    • 手势识别视图
    • 三角测量视图
  • UDP 传输功能

产品详情

利用 EVAL-ADPD2140Z 评估套件,用户可以连接 ADPD2140 红外 (IR) 光角度传感器、从 ADPD2140 收集数据并评估手势识别和三角测量功能。

该评估套件需要 EVAL-ADPDM3Z 评估板和应用程序 Wavetool,后者是一个图形用户界面 (GUI),为用户提供低级和高级可配置性、实时数据分析和用户数据报协议 (UDP) 传输功能,允许 EVAL-ADPDM3Z 评估板连接到 PC。应用程序 Wavetool 可从 EVAL-ADPD2140Z 评估板产品页面下载。

PC 的 USB 端口可为 EVAL-ADPDM3Z 评估板供电,并为 EVAL-ADPD2140Z 评估板提供电源。板载电压稳压器为 ADPD2140 提供电压源。

EVAL-ADPD2140Z 评估板原理图指示了信号名称以便于识别。

ADPD2140 数据手册中包含 ADPD2140 的完整规格说明,使用 EVAL-ADPD2140Z 评估板时应同时参阅该说明和本用户指南。

EVAL-ADPD2140Z
APDP2140 评估板
EVAL-ADPD2140Z Image EVAL-ADPDM3Z Image

参考电路

Figure 1. CN0569 Simplified Block Diagram
CN0569 参考设计

Infrared Gesture Recognition Module

特性和优点

  • Highly Integrated Optical Front End
  • Dual Light Sensors for Intensity and Directionality Measurements
  • Open Source Gesture Detection Algorithm

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-08-19
    适用于HMI应用的红外手势识别模块
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-07-08 01:01
    Infrared Gesture Recognition Module for HMI Applications
CN0569
Infrared Gesture Recognition Module
Figure 1. CN0569 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0569-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0569-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0569-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD2140的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览