ADPD188GG

推荐用于新设计

带环境光抑制功能和两个LED的集成光学模块

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 带集成光学元件的3.8 mm × 5.0 mm × 0.9 mm模块
  • 2个绿色LED、2个集成IR截止滤波器的PD
  • 2个外部传感器输入
  • 3个370 mA LED驱动器
  • 每个周期20位突发累加器支持20位采样数据
  • 板载样本至样本累加器支持每次读取数据高达27位
  • 适用于玻璃窗的定制光学封装
  • 针对信号受限情况优化SNR
  • I2C或SPI 通信
ADPD188GG
带环境光抑制功能和两个LED的集成光学模块
ADPD188GG Functional Block Diagram ADPD188GG Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADPD188

ADPD188评估板

特性和优点

  • 支持UART、BT检测
  • UDP传输特性
  • ADPD188GG完全配置
    • 寄存器电平
    • 高电平
  • 图形视图
    • 时间图
    • 频率图
 

产品详情

EVAL-ADPD188GGZ评估板向用户提供一种评估ADPD188光电式测量前端的简单方法。该评估系统包括应用WaveTool图形用户界面(GUI),该界面向用户提供低级和高级可配置性、实时频率和时域分析,以及用户数据报协议(UDP)传输特性,这样评估板可轻松与用户开发系统连接。


EVAL-ADPD188GGZ通过EVAL-ADPDUCZ微控制器板的扁平电缆供电(单独获得)。该评估板提供ADPD188GG光学模块、AD8233 ECG放大器和ADXL362加速度计。该评估板的外形尺寸针对基于腕的光电容积脉搏波(PPG)测量进行优化。


欲了解有关ADPD188GG功能的更多信息,请参阅ADPD188GG数据手册。

EVAL-ADPD188
ADPD188评估板
eval-image-unavailable

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD188GG的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览