概览
优势和特点
- 支持UART、BT检测
- UDP传输特性
- ADPD188GG完全配置
- 寄存器电平
- 高电平
- 图形视图
- 时间图
- 频率图
产品详情
EVAL-ADPD188GGZ评估板向用户提供一种评估ADPD188光电式测量前端的简单方法。该评估系统包括应用WaveTool图形用户界面(GUI),该界面向用户提供低级和高级可配置性、实时频率和时域分析,以及用户数据报协议(UDP)传输特性,这样评估板可轻松与用户开发系统连接。
EVAL-ADPD188GGZ通过EVAL-ADPDUCZ微控制器板的扁平电缆供电(单独获得)。该评估板提供ADPD188GG光学模块、AD8233 ECG放大器和ADXL362加速度计。该评估板的外形尺寸针对基于腕的光电容积脉搏波(PPG)测量进行优化。
欲了解有关ADPD188GG功能的更多信息,请参阅ADPD188GG数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADPD188GGZ-PPG evaluation board
- Mini USB cable
文档
-
UG-1256: Evaluating the ADPD188GG Optical Module (Rev. 0)2018/4/3PDF704 K
-
生命体征监测技术:对人体实施状态监控2020/6/1