ADIS16501

推荐用于新设计

Precision, MEMS IMU

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Triaxial digital gyroscope, ±500°/sec
    • 2.7°/hr in-run bias stability
    • 0.15°/√hr angular random walk, x-axis and y-axis, 1 σ
    • ±0.25° axis to axis misalignment error
  • Triaxial digital accelerometer, ±14 g dynamic range
    • 12.7 μg in-run bias stability (x-axis and y-axis)
  • Triaxial delta angle and delta velocity outputs
  • Factory calibrated sensitivity, bias, and axial alignment
    • Calibration temperature range: −40°C to +85°C
  • SPI compatible data communications
  • Programmable operation and control
    • Automatic and manual bias correction controls
    • Data ready indicator for synchronous data acquisition
    • External sync modes: direct, scaled, and output
    • On demand self test of inertial sensors
  • Single-supply operation (VDD): 3.0 V to 3.6 V
  • 1500 g mechanical shock survivability
  • Operating temperature range: −40°C to +105°C
ADIS16501
Precision, MEMS IMU
ADIS16501 Functional Block Diagram ADIS16501 Pin Configuration
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
EVAL-ADIS16501

ADIS16501-2/PCBZ MEMS IMU 分线板

产品详情

ADIS16501-2/PCBZ 分线板提供了一种简单的方法,用于开发 ADIS16501 惯性测量单元 (IMU) 与任何支持串行外设接口 (SPI) 通信的现有嵌入式处理器平台之间的原型连接。ADIS16501-2/PCBZ 预装 ADIS16501 IMU 和 16 针接头,可与 2 毫米带状电缆无缝连接。通常,该板支持长达 20 厘米的带状电缆进行可靠通信。然而,为了获得最佳性能,特别是在处理关键通信链路时,建议在完全依赖这种类型的连接之前验证信号完整性。

EVAL-ADIS16501
ADIS16501-2/PCBZ MEMS IMU 分线板
EVAL-ADIS16501 Board Photo Top View ADIS16500_PCBZTOP

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16501的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览