ADG5249F

推荐用于新设计

故障保护和检测、0.8 pC QINJ、双通道4:1多路复用器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用户定义的二次电源设置过电压水平
    • 过压保护可达−55 V和+55 V
    • 关断保护可达−55 V和+55 V
    • 源极引脚有过压保护
    • 最小副电源电平: 4.5 V单电源
    • 中断标志指示故障状态
  • 低电荷注入 (QINJ): 0.8 pC
  • 低漏极/源极导通电容:19 pF
  • 所有条件下都具有防闩锁特性
  • 无数字输入时处于已知状态
  • 模拟电压范围 VSS 至 VDD
    • ±5 V至±22 V双电源供电
    • 8 V至44 V单电源供电
    • 额定电源电压:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
ADG5249F
故障保护和检测、0.8 pC QINJ、双通道4:1多路复用器
ADG5249F Functional Block Diagram ADG5249F Pin Configuration ADG5249F Pin Configuration
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG5249F

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG5249F

ADG5249F评估板

特性和优点

  • 电源电压
    双电源: ±5 V至±22 V
    单电源: 8 V至44 V
  • 源极引脚提供过压保护
    信号电压高达−55 V和+55 V
  • LED,用于提供过压直观指示
  • 并行接口兼容3 V逻辑
  • 用于数字电源和控制的片上LDO调节器(如需要)



产品详情

EVAL-ADG5249FEBZ,是一款用于ADG5249F的评估板,集成过压保护双通道4:1多路复用器。 EVAL-ADG5249FEBZ,是一款用于ADG5249F的评估板,集成过压保护双通道4:1多路复用器。 ADG5249F的源极引脚提供过压检测和保护电路,在供电和未供电状态下,避免信号电压超过−55 V和+55 V。

图1显示了典型评估设置下的EVAL-ADG5249FEBZ。 ADG5249F焊接在评估板中央,采用接线螺丝端子连接源极引脚和漏极引脚。 三个螺丝端子用于向该器件供电,第四个端子用于提供用户定义数字电源电压(如需要)。 此外,低压差(LDO)调节器可提供5 V数字逻辑电源并向LED供电,LED安装用于直观指示开关故障状态。

该产品数据手册提供ADG5249F的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。



EVAL-ADG5249F
ADG5249F评估板
EVAL-ADG5249FEBZ Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG5249F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览