ADF4030

推荐用于新设计

10 通道精密同步器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10 个 BSYNC 通道
  • 精确的 BSYNC 时间对齐 (<5 ps)
  • 实现大型分布式网络中的时钟同步
  • 独立可编程的 BSYNC 通道延迟
  • 使用双向环回功能对每个 BSYNC 通道进行精确的路径延迟补偿
  • 灵活的物理接口支持带直流或交流耦合的 PCB 走线或电缆连接
  • 每个 BSYNC 通道支持间断式周期时钟
  • 集成式 TDC
  • 集成温度传感器
ADF4030
10 通道精密同步器
ADF4030 Functional Block Diagram ADF4030 Pin Configuration
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
开关稳压器和控制器 1
LTM8053 推荐用于新设计 40VIN、3.5A/6A 降压型超低噪声开关稳压器 μModule 稳压器
线性稳压器 2
ADP7159 推荐用于新设计

2 A、超低噪声、高PSRR、可调输出、RF线性稳压器


ADP7112 推荐用于新设计 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADXBAND16EBZ

16Tx/16Rx Direct X-Band Sampled Phased-Array/RADAR/SATCOM Development Platform

特性和优点

  • X 波段发射和接收频率:8GHz 至 12GHz
  • 利用电容切换在 L、S 和 C 波段进行直接采样
  • 适用于 AD9084 的多通道宽带系统开发平台 
  • 可与 Xilinx VCU118 评估板配合使用(需另行购买)
  • 16× 个射频接收通道(32× 个数字接收通道)
    • 总共 16 个 4GSPS 至 20GSPS ADC 通道×
    • 48× 个数字下变频器 (DDC) 和复数数字控制振荡器 (NCO)
    • 16 个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)×
    • 16 个复有限脉冲响应滤波器(CFIR)×
  • 适用于所有领域的完整电源管理解决方案
  • 单一 12V 电源电压,便于电源管理
  • 板尺寸:221mm × 158mm (8.9” × 6.2”)

产品详情

本用户指南是使用 ADXBAND16EBZ 的系统工程师和软件开发人员的主要信息来源。该平台包含四个 AD9084 软件定义、直接采样混合信号前端 (MxFE),包括射频前端、时钟电路和电源电路。常见目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信。接收和发射射频前端具有旁路配置,可实现小于 8GHz 至 18GHz 的自定义频率范围。

ADXBAND16EBZ 展示了一套完整的系统解决方案。该平台旨在作为测试平台,用于演示多芯片同步以及系统级校准和信号处理算法的实现。该系统设计用于与 Xilinx VCU118 评估板配合使用,该评估板采用 Virtex UltraScale+ XCVU9P 现场可编程门阵列 (FPGA),并提供参考软件、硬件设计语言 (HDL) 代码和 MATLAB 系统级接口。

可以使用 16 发射和 16 接收校准板 (ADXBAND16EBZCAL) 来开发系统级校准算法,以证明上电相位确定性。校准板展示了组合通道动态范围、杂散信号和相位噪声的改进,而当连接到 VCU118 的外围模块 (PMOD) 接口时,还可以通过 MATLAB 插件进行控制。

应用

  • 相控阵雷达、电子战和卫星通信(SATCOM)
  • 通信基础设施(多频段和毫米波 5G)
  • 电子测试与测量

eval board
ADXBAND16EBZ

16Tx/16Rx X 波段直接采样相控阵/雷达/卫星通信开发平台

特性和优点

  • X 波段发射和接收频率:8GHz 至 12GHz
  • 利用电容切换在 L、S 和 C 波段进行直接采样
  • 适用于 AD9084 的多通道宽带系统开发平台 
  • 可与 Xilinx VCU118 评估板配合使用(需另行购买)
  • 16× 个射频接收通道(32× 个数字接收通道)
    • 总共 16 个 4GSPS 至 20GSPS ADC 通道×
    • 48× 个数字下变频器 (DDC) 和复数数字控制振荡器 (NCO)
    • 16 个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)×
    • 16 个复有限脉冲响应滤波器(CFIR)×
  • 适用于所有领域的完整电源管理解决方案
  • 单一 12V 电源电压,便于电源管理
  • 板尺寸:221mm × 158mm (8.9” × 6.2”)

产品详情

本用户指南是使用 ADXBAND16EBZ 的系统工程师和软件开发人员的主要信息来源。该平台包含四个 AD9084 软件定义、直接采样混合信号前端 (MxFE),包括射频前端、时钟电路和电源电路。常见目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信。接收和发射射频前端具有旁路配置,可实现小于 8GHz 至 18GHz 的自定义频率范围。

ADXBAND16EBZ 展示了一套完整的系统解决方案。该平台旨在作为测试平台,用于演示多芯片同步以及系统级校准和信号处理算法的实现。该系统设计用于与 Xilinx VCU118 评估板配合使用,该评估板采用 Virtex UltraScale+ XCVU9P 现场可编程门阵列 (FPGA),并提供参考软件、硬件设计语言 (HDL) 代码和 MATLAB 系统级接口。

可以使用 16 发射和 16 接收校准板 (ADXBAND16EBZCAL) 来开发系统级校准算法,以证明上电相位确定性。校准板展示了组合通道动态范围、杂散信号和相位噪声的改进,而当连接到 VCU118 的外围模块 (PMOD) 接口时,还可以通过 MATLAB 插件进行控制。

应用

  • 相控阵雷达、电子战和卫星通信(SATCOM)
  • 通信基础设施(多频段和毫米波 5G)
  • 电子测试与测量

eval board
ADXBAND16EBZ

16Tx/16Rx X 波段直接采样相控阵/雷达/卫星通信开发平台

特性和优点

  • X 波段发射和接收频率:8GHz 至 12GHz
  • 利用电容切换在 L、S 和 C 波段进行直接采样
  • 适用于 AD9084 的多通道宽带系统开发平台 
  • 可与 Xilinx VCU118 评估板配合使用(需另行购买)
  • 16× 个射频接收通道(32× 个数字接收通道)
    • 总共 16 个 4GSPS 至 20GSPS ADC 通道×
    • 48× 个数字下变频器 (DDC) 和复数数字控制振荡器 (NCO)
    • 16 个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)×
    • 16 个复有限脉冲响应滤波器(CFIR)×
  • 适用于所有领域的完整电源管理解决方案
  • 单一 12V 电源电压,便于电源管理
  • 板尺寸:221mm × 158mm (8.9” × 6.2”)

产品详情

本用户指南是使用 ADXBAND16EBZ 的系统工程师和软件开发人员的主要信息来源。该平台包含四个 AD9084 软件定义、直接采样混合信号前端 (MxFE),包括射频前端、时钟电路和电源电路。常见目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信。接收和发射射频前端具有旁路配置,可实现小于 8GHz 至 18GHz 的自定义频率范围。

ADXBAND16EBZ 展示了一套完整的系统解决方案。该平台旨在作为测试平台,用于演示多芯片同步以及系统级校准和信号处理算法的实现。该系统设计用于与 Xilinx VCU118 评估板配合使用,该评估板采用 Virtex UltraScale+ XCVU9P 现场可编程门阵列 (FPGA),并提供参考软件、硬件设计语言 (HDL) 代码和 MATLAB 系统级接口。

可以使用 16 发射和 16 接收校准板 (ADXBAND16EBZCAL) 来开发系统级校准算法,以证明上电相位确定性。校准板展示了组合通道动态范围、杂散信号和相位噪声的改进,而当连接到 VCU118 的外围模块 (PMOD) 接口时,还可以通过 MATLAB 插件进行控制。

应用

  • 相控阵雷达、电子战和卫星通信(SATCOM)
  • 通信基础设施(多频段和毫米波 5G)
  • 电子测试与测量

eval board
EVAL-ADF4030

特性和优点

  • EV-ADF4030SD1Z 评估板包括 ADF4030 10 通道精密同步器、Arduino 接口和电压调节器
  • 允许通过多种方式为 ADF4030 提供参考时钟
    • 来自信号发生器的单端
    • 与另一台设备或其他 ADF4030 设备的差分
  • 使用双绞线和 SMA 连接器访问所有 10 条 ADF4030 BSYNC 双向 I/O 线路
  • 方便使用中介板将 ADF4030 时钟与示波器或其他电路板连接
  • SDP-K1 控制器板可作为 PC 和评估板之间的接口
  • 使用 Arduino 连接器最多可以堆叠 16 个 EV-ADF4030SD1Z 评估板
  • 基于 Windows® 的软件允许通过 PC 控制 ADF4030 的所有功能

产品详情

EV-ADF4030SD1Z 评估 ADF4030 10 通道精密同步器的性能。必须使用评估板下方的 Arduino 连接器将 SDP-K1 控制器板连接到 EV-ADF4030SD1Z。可以使用 Arduino 连接器将多个 EV-ADF4030SD1Z 评估板堆叠到 SDP-K1 控制器板上。

图 1 显示了带有 SDP-K1 控制器板的评估板的照片。该评估板包含 ADF4030 10 通道精密同步器、电源连接器以及用于连接 SDP K1 板的 Arduino 连接器。这种组合允许使用 ACE 软件对评估板进行软件编程。

产品数据手册中包含 ADF4030 精密同步器的完整规格说明,使用评估板时必须同时参阅产品数据手册和本用户指南。

eval board
EVAL-ADF4030

特性和优点

  • EV-ADF4030SD1Z 评估板包括 ADF4030 10 通道精密同步器、Arduino 接口和电压调节器
  • 允许通过多种方式为 ADF4030 提供参考时钟
    • 来自信号发生器的单端
    • 与另一台设备或其他 ADF4030 设备的差分
  • 使用双绞线和 SMA 连接器访问所有 10 条 ADF4030 BSYNC 双向 I/O 线路
  • 方便使用中介板将 ADF4030 时钟与示波器或其他电路板连接
  • SDP-K1 控制器板可作为 PC 和评估板之间的接口
  • 使用 Arduino 连接器最多可以堆叠 16 个 EV-ADF4030SD1Z 评估板
  • 基于 Windows® 的软件允许通过 PC 控制 ADF4030 的所有功能

产品详情

EV-ADF4030SD1Z 评估 ADF4030 10 通道精密同步器的性能。必须使用评估板下方的 Arduino 连接器将 SDP-K1 控制器板连接到 EV-ADF4030SD1Z。可以使用 Arduino 连接器将多个 EV-ADF4030SD1Z 评估板堆叠到 SDP-K1 控制器板上。

图 1 显示了带有 SDP-K1 控制器板的评估板的照片。该评估板包含 ADF4030 10 通道精密同步器、电源连接器以及用于连接 SDP K1 板的 Arduino 连接器。这种组合允许使用 ACE 软件对评估板进行软件编程。

产品数据手册中包含 ADF4030 精密同步器的完整规格说明,使用评估板时必须同时参阅产品数据手册和本用户指南。

ADXBAND16EBZ
16Tx/16Rx Direct X-Band Sampled Phased-Array/RADAR/SATCOM Development Platform
ADXBAND16EBZ Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Bottom Evaluation Board
ADXBAND16EBZ
16Tx/16Rx X 波段直接采样相控阵/雷达/卫星通信开发平台
ADXBAND16EBZ Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Bottom Evaluation Board
ADXBAND16EBZ
16Tx/16Rx X 波段直接采样相控阵/雷达/卫星通信开发平台
ADXBAND16EBZ Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Bottom Evaluation Board
EVAL-ADF4030
EVAL-ADF4030 Angle View EVAL-ADF4030 Bottom View EVAL-ADF4030 Top View EVAL-ADF4030 with SDP-K1
EVAL-ADF4030
EVAL-ADF4030 Angle View EVAL-ADF4030 Bottom View EVAL-ADF4030 Top View EVAL-ADF4030 with SDP-K1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4030的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览