AD5778R

推荐用于新设计

2 通道、300 mA 电流源输出 16 位 SoftSpan DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 每通道可编程输出范围:300 mA,200 mA,100 mA,50 mA,25 mA,12.5 mA,6.25 mA 和 3.125 mA
  • 灵活的 2.85 V 至 33 V 电源电压
  • 保证 1 V 压差
  • 每个输出通道均有单独的电压供应
  • 内部开关可切换到可选负电源
  • 所有范围的全 16 位分辨率
  • 保证工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 精度(10 ppm/°C 最小)内部基准电压源或外部基准电压源输入
  • 模拟复用器监控电压和电流
  • 通过 SPI 或专用引脚进行 A/B 切换
  • 1.8 V 至 5 V SPI
  • 32 引脚 (5 mm × 5 mm) QFN 封装
AD5778R
2 通道、300 mA 电流源输出 16 位 SoftSpan DAC
AD5778R Functional Block Diagram AD5778R Pin Configuration
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
IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC2692A-A

LTC2662演示板 | 五通道,16位/12位,300mA、SoftSpan电流源DAC

产品详情

演示电路2692A-A 纳入了采用 5mm × 5mm QFN 封装并具 10ppm/°C 基准的 LTC2662 5 通道、16位、300mA、电流源 DAC。该器件具有 3.125mA 至 300mA 的每通道 SoftSpan™ 配置、用于每个输出的单独电源、和一个可将任何输出引脚连接至 V− 的内部开关。

可提供兼容引脚的 12 位版本以满足 DC2692A-B 的低分辨率要求。

eval board
DC2692A-A

LTC2662演示板 | 五通道,16位/12位,300mA、SoftSpan电流源DAC

产品详情

演示电路2692A-A 纳入了采用 5mm × 5mm QFN 封装并具 10ppm/°C 基准的 LTC2662 5 通道、16位、300mA、电流源 DAC。该器件具有 3.125mA 至 300mA 的每通道 SoftSpan™ 配置、用于每个输出的单独电源、和一个可将任何输出引脚连接至 V− 的内部开关。

可提供兼容引脚的 12 位版本以满足 DC2692A-B 的低分辨率要求。

eval board
EVAL-LTC2662

用于 LTC2662-16 5 通道、300mA 电流源输出 16 位 SoftSpan DAC 的评估板

特性和优点

  • 适用于 LTC2662-16 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 EVAL-SDP-CK1Z 板一起使用

产品详情

本用户指南解释了 LTC2662 16 位、5 通道、电流输出 DAC 的 EVAL-LTC2662-ARDZ 的操作,从而实现快速原型制作和缩短设计时间。该设备具有每通道 3.125mA 至 300mA 的 SoftSpan™ 配置,每个输出都有独立的电源,并且有一个内部开关,允许将任何输出引脚连接到 V−。LTC2662 可在 2.8V 至 33V VDD 电源下工作,并包含一个 1.25V 内部低噪声基准电压源。使用 EVAL-LTC2662-ARDZ 时,必须结合本用户指南参考 LTC2662 数据表。

评估板可通过 SDP-K1 板连接到 PC,或通过 PMOD 连接直接连接到微控制器(需要断开 SDP-K1)。

eval board
EVAL-LTC2662

用于 LTC2662-16 5 通道、300mA 电流源输出 16 位 SoftSpan DAC 的评估板

特性和优点

  • 适用于 LTC2662-16 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 EVAL-SDP-CK1Z 板一起使用

产品详情

本用户指南解释了 LTC2662 16 位、5 通道、电流输出 DAC 的 EVAL-LTC2662-ARDZ 的操作,从而实现快速原型制作和缩短设计时间。该设备具有每通道 3.125mA 至 300mA 的 SoftSpan™ 配置,每个输出都有独立的电源,并且有一个内部开关,允许将任何输出引脚连接到 V−。LTC2662 可在 2.8V 至 33V VDD 电源下工作,并包含一个 1.25V 内部低噪声基准电压源。使用 EVAL-LTC2662-ARDZ 时,必须结合本用户指南参考 LTC2662 数据表。

评估板可通过 SDP-K1 板连接到 PC,或通过 PMOD 连接直接连接到微控制器(需要断开 SDP-K1)。

DC2692A-A
LTC2662演示板 | 五通道,16位/12位,300mA、SoftSpan电流源DAC
DC2692A Application Circuit
DC2692A-A
LTC2662演示板 | 五通道,16位/12位,300mA、SoftSpan电流源DAC
DC2692A Application Circuit
EVAL-LTC2662
用于 LTC2662-16 5 通道、300mA 电流源输出 16 位 SoftSpan DAC 的评估板
EVAL-LTC2662 Board Photo Angle View EVAL-LTC2662 Board Photo Top View EVAL-LTC2662 Board Photo Bottom View
EVAL-LTC2662
用于 LTC2662-16 5 通道、300mA 电流源输出 16 位 SoftSpan DAC 的评估板
EVAL-LTC2662 Board Photo Angle View EVAL-LTC2662 Board Photo Top View EVAL-LTC2662 Board Photo Bottom View

参考电路

CN0607
双向电流驱动参考设计
Figure 1. Bidirectional Current Drive (Simplified Schematic: All Connections and Decoupling Not Shown)
Figure 2. Scope Capture of GPIO Control Signals and Bidirectional Output Current

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5778R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览