概览

优势和特点

  • 适用于 LTC2662-16 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 EVAL-SDP-CK1Z 板一起使用

产品详情

本用户指南解释了 LTC2662 16 位、5 通道、电流输出 DAC 的 EVAL-LTC2662-ARDZ 的操作,从而实现快速原型制作和缩短设计时间。该设备具有每通道 3.125mA 至 300mA 的 SoftSpan™ 配置,每个输出都有独立的电源,并且有一个内部开关,允许将任何输出引脚连接到 V−。LTC2662 可在 2.8V 至 33V VDD 电源下工作,并包含一个 1.25V 内部低噪声基准电压源。使用 EVAL-LTC2662-ARDZ 时,必须结合本用户指南参考 LTC2662 数据表。

评估板可通过 SDP-K1 板连接到 PC,或通过 PMOD 连接直接连接到微控制器(需要断开 SDP-K1)。

相关产品

软件

ACE软件

ZIP
11 MB
ACE plug-in for Board.LTC2662_72 1.2025.4721556 [10月 21 26]
Board.LTC2662_72 supports the EVAL-LTC2662-ARDZ and EVAL-LTC2672-ARDZ boards. The LTC2662/LTC2672 is a family of five-channel, 12-/16-bit current source, digital-to-analog converters (DACs) that provide five high compliance, current source outputs with guaranteed 0.6 V dropout at 200 mA.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

参考电路