MAXQ1744

量产

DeepCover超低功耗、读卡器安全处理器

业内唯一一款极超功耗的安全磁条读卡器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 三轨磁条读卡器接口
  • 450µA读卡耗流
  • AES/TDEA硬件加速器
  • 动态篡改检测传感器
  • 唯一的128位序列号
  • 密匙存储具有可选的电池连接和瞬间擦除功能
  • SPI、I2C端口
  • 电源过压检测
  • 2.1V至3.6V单电源供电
MAXQ1744
DeepCover超低功耗、读卡器安全处理器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微控制器 2
MAXQ1741 量产 用于磁卡读卡器的DeepCover安全微控制器
MAXQ1743 量产 DeepCover安全磁卡读卡器IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAXQ1744-KIT

MAXQ1744 DeepCover超低功耗读卡器控制器评估板

特性和优点

  • 3轨磁条读卡器(MCR) 可选通信模式(I2C/SPI) 可选MCR雌头类型(低/高电感)

产品详情

DeepCover®超低功耗读卡器安全微控制器评估板(EV kit)提供经过验证的平台,非常容易评估MAQ1744高安全微控制器的能力。评估板包括安装在柔性电路PCB上的MAXQ1744,嵌入至磁头并连接至基本的演示PCB。演示板具有三轨磁条读卡器(MCR)、设置跳线、状态LED,以及Mini-USB type B连接器。演示板和软件支持用户读取磁条卡、选择加密模式和密钥,以及查看和更改MAXQ1744的各种设置。

应用

  • ATM
  • 金融终端
  • 移动支付终端

MAXQ1744-KIT
MAXQ1744 DeepCover超低功耗读卡器控制器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ1744的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览