MAXQ1743

量产

DeepCover安全磁卡读卡器IC

业内唯一一款安全磁卡读卡器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.7V至3.6V工作电压
  • 符合ISO 7811/7812/7813标准
  • 三轨磁条读卡器接口
  • 可快速擦除的NV SRAM用于储存密匙
  • AES加密(128/192/256位)
  • 支持DES/TDEA算法
  • 随机数发生器硬件
  • 自毁输入用于篡改检测
  • 电源过压检测
  • 低功耗工作(1.5mA,典型值)
  • SPI通信端口
  • 唯一的64位序列号
MAXQ1743
DeepCover安全磁卡读卡器IC
MAXQ1743: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微控制器 1
MAXQ1741 量产 用于磁卡读卡器的DeepCover安全微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ1743的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览