MAXQ1741

量产

用于磁卡读卡器的DeepCover安全微控制器

业内唯一一款针对磁卡读卡器设计的安全微控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 核心功能
    • 高性能、低功耗、16位MAXQ20C RISC核
    • 6MHz内部振荡器(±10%)
    • 支持最高12MHz外部晶振
    • 1.7V至3.6V供电
    • 1-Wire®接口支持调试和闪存编程
    • 优化C编译器
  • 安全
    • AES硬件加速器
    • 硬件随机数发生器
    • 自毁输入用于篡改检测
    • 可选择永久闭锁装载器
    • 扰码
  • 存储器
    • 16KB闪存存储器
      • 1024字节存储器页扇区
      • 每个分区具有1000擦除/写次数
    • 1152字节可快速擦除NV SRAM、加密引擎使用128字节
    • 6KB固定用途ROM支持用户程序
  • I/O和外设
    • 三轨磁条读卡器接口
    • 两个SPI通信端口
    • USART通信端口
    • 两个16位定时器
    • I²C通信端口
    • 多达16个通用I/O引脚
    • 多达8个外部中断引脚
  • 低功耗
    • 低功耗停止模式下仅消耗3µA电流
    • 工作在6MHz时消耗3.75mA(典型值)电流,1MHz时消耗0.8mA(典型值)电流
    • 可以工作在分频后的系统时钟
  • 附加外设
    • 内置上电复位/电源失效复位
    • 电源过压检测
    • 可编程看门狗定时器
    • 唤醒定时器
MAXQ1741
用于磁卡读卡器的DeepCover安全微控制器
MAXQ1741 Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ1741的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览